Z
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Tensioner & Idler
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/fhp/z.prj},{NB=Z6202-22},{CN=Z6202-22},{VS1X=6202x1},{D=15},{A=10.5},{B1=14},{M1=M10x1.5},{K=22},{B2=20},{M2=M10x1.5},{S=17},{L=66.5},{CD=Z620222},{MASS=0.1},{VS4X=520},{X=Z6202-22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
VS1X
Application bearing
[mm]
D
Dimension D
[mm]
A
Dimension A
[mm]
B1
Dimension b1
[mm]
M1
Dimension M1
[mm]
K
Dimension K
[mm]
B2
Dimension b2
[mm]
M2
Dimension M2
[mm]
S
Dimension s
[mm]
L
Dimension L
[mm]
MASS
Mass
[kg]
Z6200-10
Z6200-10
6200x1
10
8.5
12
M8x1.25
10
17
M10x1.5
14
47.5
0.05
Z6200-12
Z6200-12
6200x1
10
8.5
12
M8x1.25
12
16
M8x1.25
14
48.5
0.05
Z6200-15
Z6200-15
6200x1
10
8.5
12
M8x1.25
15
17
M10x1.5
14
52.5
0.06
Z6200-20
Z6200-20
6200x1
10
8.5
12
M8x1.25
20
17
M10x1.5
14
57.5
0.06
Z6900-14
Z6900-14
6900x1
10
5.5
12
M8x1.25
14
17
M10x1.5
14
48.5
0.05
Z6201-12
Z6201-12
6201x1
12
9.5
14
M10x1.5
12
20
M10x1.5
14
55.5
0.07
Z6201-16
Z6201-16
6201x1
12
9.5
14
M10x1.5
16
20
M10x1.5
14
59.5
0.07
Z6201-22
Z6201-22
6201x1
12
9.5
14
M10x1.5
22
20
M10x1.5
14
65.5
0.08
Z6301-20
Z6301-20
6301x1
12
11.5
14
M10x1.5
20
20
M10x1.5
17
65.5
0.09
Z6002-12
Z6002-12
6002x1
15
8.5
14
M10x1.5
12
16
M8x1.25
17
50.5
0.07
Z6002-15
Z6002-15
6002x1
15
8.5
14
M10x1.5
15
20
M10x1.5
17
57.5
0.08
Z6202-11
Z6202-11
6202x1
15
10.5
14
M10x1.5
11
20
M10x1.5
17
55.5
0.08
Z6202-16
Z6202-16
6202x1
15
10.5
14
M10x1.5
16
20
M10x1.5
17
60.5
0.09
Z6202-22
Z6202-22
6202x1
15
10.5
14
M10x1.5
22
20
M10x1.5
17
66.5
0.1
Z6203-15
Z6203-15
6203x1
17
11.5
16
M14x2
15
20
M10x1.5
19
62.5
0.13
Z6203-20
Z6203-20
6203x1
17
11.5
16
M14x2
20
20
M10x1.5
19
67.5
0.14
Z6204-17
Z6204-17
6204x1
20
13.5
16
M14x2
17
20
M10x1.5
22
66.5
0.16
Z6204-22
Z6204-22
6204x1
20
13.5
16
M14x2
22
20
M10x1.5
22
71.5
0.17
Z6201W-22
Z6201W-22
6201x2
12
19.5
14
M10x1.5
22
20
M10x1.5
17
75.5
0.1
Z6202W-17
Z6202W-17
6202x2
15
21.5
14
M10x1.5
17
20
M10x1.5
17
72.5
0.11
Z6202W-26
Z6202W-26
6202x2
15
21.5
14
M10x1.5
26
20
M10x1.5
17
81.5
0.12
Z6203W-27
Z6203W-27
6203x2
17
23.5
16
M14x2
27
20
M10x1.5
19
86.5
0.18
Z6203W-35
Z6203W-35
6203x2
17
23.5
16
M14x2
35
20
M10x1.5
19
94.5
0.2
ZS6200-15
ZS6200-15
SS6200x1
10
8.5
12
M8x1.25
15
17
M10x1.5
14
52.5
0.06
ZS6900-14
ZS6900-14
SS6900x1
10
5.5
12
M8x1.25
14
17
M10x1.5
14
48.5
0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청