HNJ-A - Metal Lift-off Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Access Hardware
HNJ-A - Metal Lift-off Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/vise_action_latch/hnj_a/hnj_a_asmtab.prj},{NB=HNJ-60-60-A-1-SG},{CN1=HNJ-60x60-A-1-XX},{A=60},{B=60},{C=26},{D=8.3},{H=15.0},{A1=36},{B1=36},{H1=8},{H2=8.5},{MASS=160},{H4=17},{L3X=37.500},{L3XX=22.500},{WX=5.660},{HX=1.000},{HXX=4.000},{RX=7.500},{L1X=21.500},{DX=8.300},{DXX=18.300},{D2X=12.000},{D2XX=6.330},{LX=2.500},{BLX=52.600},{DDX=4.000},{D2=8},{KZ=1},{PPATH=hnj_a_asmtpl.prj},{COLOR=SG}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Length B
[mm]
C
Length C
[mm]
D
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A1
Length A1
[mm]
B1
Length B1
[mm]
H1
Height h1
[mm]
H2
Height h2
[mm]
HNJ-40-40-A-1-BK
HNJ-40-40-A-1-BK
40
40
16
5.3
9.0
25
25
5
5.5
HNJ-40-40-A-1-SG
HNJ-40-40-A-1-SG
40
40
16
5.3
9.0
25
25
5
5.5
HNJ-50-50-A-1-BK
HNJ-50-50-A-1-BK
50
50
21
6.4
11.5
30
30
6
6.5
HNJ-50-50-A-1-SG
HNJ-50-50-A-1-SG
50
50
21
6.4
11.5
30
30
6
6.5
HNJ-60-60-A-1-BK
HNJ-60-60-A-1-BK
60
60
26
8.3
15.0
36
36
8
8.5
HNJ-60-60-A-1-SG
HNJ-60-60-A-1-SG
60
60
26
8.3
15.0
36
36
8
8.5
HNJ-40-40-A-2-BK
HNJ-40-40-A-2-BK
40
40
16
5.3
9.0
25
25
5
5.5
HNJ-40-40-A-2-SG
HNJ-40-40-A-2-SG
40
40
16
5.3
9.0
25
25
5
5.5
HNJ-50-50-A-2-BK
HNJ-50-50-A-2-BK
50
50
21
6.4
11.5
30
30
6
6.5
HNJ-50-50-A-2-SG
HNJ-50-50-A-2-SG
50
50
21
6.4
11.5
30
30
6
6.5
HNJ-60-60-A-2-BK
HNJ-60-60-A-2-BK
60
60
26
8.3
15.0
36
36
8
8.5
HNJ-60-60-A-2-SG
HNJ-60-60-A-2-SG
60
60
26
8.3
15.0
36
36
8
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청