FYAMS-E0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FYAMS-E0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fyams_e0_s/fyams_e0_s_asmtab.prj},{NB=FYAMS-80-M8-40-E0-S},{CN=FYAMS-80-M8-40-E0-S},{D=80},{M=M8},{PITCH=1.25},{H=12},{H1=3},{H2=1.3},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{C=70},{K1=27},{K2=26},{R=13},{LM=40},{PPATH=parts/fyams_asmtpl.prj},{VER=7a}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
L1
Length L1
[mm]
C
Dimension C
[mm]
K1
Dimension K1
[mm]
K2
Dimension K2
[mm]
R
Dimension R
[mm]
LM
Length of thread
[mm]
FYAMS-80-M8-40-E0-S
FYAMS-80-M8-40-E0-S
80
M8
1.25
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
40
FYAMS-80-M8-50-E0-S
FYAMS-80-M8-50-E0-S
80
M8
1.25
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
50
FYAMS-80-M8-63-E0-S
FYAMS-80-M8-63-E0-S
80
M8
1.25
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
63
FYAMS-80-M10-50-E0-S
FYAMS-80-M10-50-E0-S
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
50
FYAMS-80-M10-60-E0-S
FYAMS-80-M10-60-E0-S
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
60
FYAMS-80-M10-80-E0-S
FYAMS-80-M10-80-E0-S
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
80
FYAMS-80-M10-100-E0-S
FYAMS-80-M10-100-E0-S
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
100
FYAMS-80-M12-60-E0-S
FYAMS-80-M12-60-E0-S
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
60
FYAMS-80-M12-80-E0-S
FYAMS-80-M12-80-E0-S
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
80
FYAMS-80-M12-100-E0-S
FYAMS-80-M12-100-E0-S
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
100
FYAMS-80-M12-125-E0-S
FYAMS-80-M12-125-E0-S
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
-
-
70
27
26
13
125
FYAMS-80-M8-40-E0-SK
FYAMS-80-M8-40-E0-SK
80
M8
1.25
12
3
1.3
17
13
6.8
70
27
26
13
40
FYAMS-80-M8-50-E0-SK
FYAMS-80-M8-50-E0-SK
80
M8
1.25
12
3
1.3
17
13
6.8
70
27
26
13
50
FYAMS-80-M8-63-E0-SK
FYAMS-80-M8-63-E0-SK
80
M8
1.25
12
3
1.3
17
13
6.8
70
27
26
13
63
FYAMS-80-M10-50-E0-SK
FYAMS-80-M10-50-E0-SK
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
16
8.4
70
27
26
13
50
FYAMS-80-M10-60-E0-SK
FYAMS-80-M10-60-E0-SK
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
16
8.4
70
27
26
13
60
FYAMS-80-M10-80-E0-SK
FYAMS-80-M10-80-E0-SK
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
16
8.4
70
27
26
13
80
FYAMS-80-M10-100-E0-SK
FYAMS-80-M10-100-E0-SK
80
M10
1.50
12
3
1.3
17
16
8.4
70
27
26
13
100
FYAMS-80-M12-60-E0-SK
FYAMS-80-M12-60-E0-SK
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
18
10.8
70
27
26
13
60
FYAMS-80-M12-80-E0-SK
FYAMS-80-M12-80-E0-SK
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
18
10.8
70
27
26
13
80
FYAMS-80-M12-100-E0-SK
FYAMS-80-M12-100-E0-SK
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
18
10.8
70
27
26
13
100
FYAMS-80-M12-125-E0-SK
FYAMS-80-M12-125-E0-SK
80
M12
1.75
12
3
1.3
17
18
10.8
70
27
26
13
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청