FGBA-EE / FGBAS-EE - Rubber Bumper with Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FGBA / FGBAS - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgba_fgbas/fgbae_ee_fgbas_ee.prj},{NB=FGBA-100-75-M16-EE-55},{CN=FGBA-100-75-M16-EE-55},{D=100},{D1X=47.500},{H=75},{M=M16},{NDM=16},{LF=16},{T=3.0},{SL=384},{ML=7200},{MD=18.75},{MASS=1013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
H
Dimension H
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Dimension Lf
[mm]
T
Dimension t
[mm]
SL
Spring constant
[Nm]
ML
Maximum load
[N]
MD
Maximum deflection
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
FGBA-8-8-M3-EE-55
FGBA-8-8-M3-EE-55
8
8
M3
3
1.0
38
75
2.00
1
FGBA-10-10-M4-EE-55
FGBA-10-10-M4-EE-55
10
10
M4
4
1.2
36
90
2.50
2
FGBA-10-15-M4-EE-55
FGBA-10-15-M4-EE-55
10
15
M4
4
1.2
17
65
3.75
3
FGBA-15-10-M4-EE-55
FGBA-15-10-M4-EE-55
15
10
M4
4
1.4
80
200
2.50
5
FGBA-15-15-M4-EE-55
FGBA-15-15-M4-EE-55
15
15
M4
4
1.4
36
135
3.75
6
FGBA-15-20-M4-EE-55
FGBA-15-20-M4-EE-55
15
20
M4
4
1.4
30
152
5.00
7
FGBA-20-15-M6-EE-55
FGBA-20-15-M6-EE-55
20
15
M6
6
2.0
95
355
3.75
11
FGBA-20-20-M6-EE-55
FGBA-20-20-M6-EE-55
20
20
M6
6
2.0
53
267
5.00
13
FGBA-20-25-M6-EE-55
FGBA-20-25-M6-EE-55
20
25
M6
6
2.0
50
315
3.75
15
FGBA-25-20-M6-EE-55
FGBA-25-20-M6-EE-55
25
20
M6
6
2.0
121
605
5.00
22
FGBA-25-25-M6-EE-55
FGBA-25-25-M6-EE-55
25
25
M6
6
2.0
85
530
6.25
24
FGBA-25-30-M6-EE-55
FGBA-25-30-M6-EE-55
25
30
M6
6
2.0
77
575
7.50
28
FGBA-30-30-M8-EE-55
FGBA-30-30-M8-EE-55
30
30
M8
8
2.0
114
855
7.50
37
FGBA-30-40-M8-EE-55
FGBA-30-40-M8-EE-55
30
40
M8
8
2.0
76
757
10.00
49
FGBA-40-30-M8-EE-55
FGBA-40-30-M8-EE-55
40
30
M8
8
2.0
205
1535
7.50
67
FGBA-40-40-M8-EE-55
FGBA-40-40-M8-EE-55
40
40
M8
8
2.0
164
1635
10.00
90
FGBA-50-30-M10-EE-55
FGBA-50-30-M10-EE-55
50
30
M10
10
2.0
343
2570
7.50
126
FGBA-50-40-M10-EE-55
FGBA-50-40-M10-EE-55
50
40
M10
10
2.0
245
2445
10.00
149
FGBA-50-50-M10-EE-55
FGBA-50-50-M10-EE-55
50
50
M10
10
2.0
178
2225
12.50
172
FGBA-60-30-M10-EE-55
FGBA-60-30-M10-EE-55
60
30
M10
10
2.0
453
3400
7.50
178
FGBA-60-40-M10-EE-55
FGBA-60-40-M10-EE-55
60
40
M10
10
2.0
330
3300
10.00
209
FGBA-70-45-M10-EE-55
FGBA-70-45-M10-EE-55
70
45
M10
10
3.0
356
4000
11.25
313
FGBA-75-40-M12-EE-55
FGBA-75-40-M12-EE-55
75
40
M12
12
3.0
465
4650
10.00
319
FGBA-75-55-M12-EE-55
FGBA-75-55-M12-EE-55
75
55
M12
12
3.0
327
4500
13.75
437
FGBA-100-40-M16-EE-55
FGBA-100-40-M16-EE-55
100
40
M16
16
3.0
800
8000
10.00
600
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청