SSB/SSBS-B - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SSB - Stopper Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/ssb/ssb_ssbs_b_asmtab.prj},{NB=SSB-M8-25-B},{CN1=SSB-M8x25-B},{CN=SSB-M8-25-B},{M=M8},{L=25},{L1=3.7},{L2=6.5},{R=12},{H=5.5},{B=13.0},{C=15.0},{MASS=18.8},{PPATH=../ssb/ssb_ssbs_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
R
Radius R
[mm]
H
Length H
[mm]
B
Width B
[mm]
C
Height C (Approx.)
[mm]
MASS
Mass
[g]
SSB-M3-10-B
SSB-M3-10-B
M3
10
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.0
SSB-M3-15-B
SSB-M3-15-B
M3
15
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.3
SSB-M3-20-B
SSB-M3-20-B
M3
20
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.5
SSB-M3-25-B
SSB-M3-25-B
M3
25
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
1.8
SSB-M3-30-B
SSB-M3-30-B
M3
30
1.5
2.4
6
2.0
5.5
6.4
2.0
SSB-M4-10-B
SSB-M4-10-B
M4
10
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
2.3
SSB-M4-15-B
SSB-M4-15-B
M4
15
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
2.8
SSB-M4-20-B
SSB-M4-20-B
M4
20
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
3.3
SSB-M4-25-B
SSB-M4-25-B
M4
25
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
3.8
SSB-M4-30-B
SSB-M4-30-B
M4
30
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
4.2
SSB-M4-35-B
SSB-M4-35-B
M4
35
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
4.7
SSB-M4-40-B
SSB-M4-40-B
M4
40
2.1
3.2
8
2.8
7.0
8.1
5.2
SSB-M5-10-B
SSB-M5-10-B
M5
10
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
3.7
SSB-M5-15-B
SSB-M5-15-B
M5
15
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
4.5
SSB-M5-20-B
SSB-M5-20-B
M5
20
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
5.2
SSB-M5-25-B
SSB-M5-25-B
M5
25
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
6.0
SSB-M5-30-B
SSB-M5-30-B
M5
30
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
6.7
SSB-M5-35-B
SSB-M5-35-B
M5
35
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
7.5
SSB-M5-40-B
SSB-M5-40-B
M5
40
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
8.2
SSB-M5-50-B
SSB-M5-50-B
M5
50
2.4
4.0
8
3.5
8.0
9.2
9.7
SSB-M6-15-B
SSB-M6-15-B
M6
15
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
7.2
SSB-M6-20-B
SSB-M6-20-B
M6
20
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
8.3
SSB-M6-25-B
SSB-M6-25-B
M6
25
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
9.4
SSB-M6-30-B
SSB-M6-30-B
M6
30
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
10.5
SSB-M6-35-B
SSB-M6-35-B
M6
35
3.0
5.0
10
4.0
10.0
11.5
11.7
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SPM - Stop Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSB-A - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDMS - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FCL/FCLS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SLHS - Socket Head Cap Screw (Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HSM - Stainless Steel Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SK - Super Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청