SBHM - Cylinder head Shoulder Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SBHM - Cylinder head Shoulder Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/sbhm/sbhm.prj},{NB=SBHM-M8-10-8},{CN=SBHM-M8-10-8},{M=M8},{D2=10},{L2=8},{D=16},{L1=5},{L=11},{B=5},{L1X=8},{D1G=8},{D3=16},{L2X=11},{L3=5},{D1K=6.446},{S=5},{N=2.0},{T=2.4},{R1=0.400},{R2=0.600},{V1=6.400},{V2=7.500},{LL1=2.000},{LL2=3.200},{CH=0.800},{DX=2.000},{DX1=9.630},{DX2=6.000},{DY=2.000},{SW=5.000},{SWL=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Coarse M
ⁿ/ₐ
D2
Diamter D2
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L
Length L
[mm]
B
Width across flat B
[mm]
SBHM-M5-6-5
SBHM-M5-6-5
M5
6
5
12
3
7
2
SBHM-M5-6-6
SBHM-M5-6-6
M5
6
6
12
3
7
3
SBHM-M5-6-7
SBHM-M5-6-7
M5
6
7
12
3
7
3
SBHM-M5-6-8
SBHM-M5-6-8
M5
6
8
12
3
7
3
SBHM-M6-8-5
SBHM-M6-8-5
M6
8
5
14
4
8
4
SBHM-M6-8-6
SBHM-M6-8-6
M6
8
6
14
4
8
4
SBHM-M6-8-8
SBHM-M6-8-8
M6
8
8
14
4
8
4
SBHM-M6-8-9
SBHM-M6-8-9
M6
8
9
14
4
8
4
SBHM-M6-8-10
SBHM-M6-8-10
M6
8
10
14
4
8
4
SBHM-M6-8-12
SBHM-M6-8-12
M6
8
12
14
4
8
4
SBHM-M6-8-13
SBHM-M6-8-13
M6
8
13
14
4
8
4
SBHM-M8-10-8
SBHM-M8-10-8
M8
10
8
16
5
11
5
SBHM-M8-10-10
SBHM-M8-10-10
M8
10
10
16
5
11
5
SBHM-M8-10-12
SBHM-M8-10-12
M8
10
12
16
5
11
5
SBHM-M8-10-14
SBHM-M8-10-14
M8
10
14
16
5
11
5
SBHM-M8-10-15
SBHM-M8-10-15
M8
10
15
16
5
11
5
SBHM-M10-12-12
SBHM-M10-12-12
M10
12
12
19
6
13
6
SBHM-M10-12-14
SBHM-M10-12-14
M10
12
14
19
6
13
6
SBHM-M10-12-16
SBHM-M10-12-16
M10
12
16
19
6
13
6
SBHM-M10-12-17
SBHM-M10-12-17
M10
12
17
19
6
13
6
SBHM-M12-14-14
SBHM-M12-14-14
M12
14
14
22
8
16
8
SBHM-M12-14-16
SBHM-M12-14-16
M12
14
16
22
8
16
8
SBHM-M12-14-18
SBHM-M12-14-18
M12
14
18
22
8
16
8
SBHM-M14-16-17
SBHM-M14-16-17
M14
16
17
25
8
19
8
SBHM-M14-16-18
SBHM-M14-16-18
M14
16
18
25
8
19
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청