GN146.1-1-SW - Slider block, flange
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN146.1
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn146_1/gn_146_1_1.prj},{NB=Verfahrschlitten GN 146.1-G40-1-SW},{NORMNR=GN 146.1},{NM=GN146.1-G40-1-SW},{NM2=Standard product},{D1=G40 (mit Gleitbuchse)},{D11=40},{D1X=G40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M 10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{D4=M 5},{NDM4=5.5},{KDM4=4.019},{K=56},{L=83},{L2=56.000},{M=42},{T=10},{X1=78},{X2=52},{Y1=108},{Y2=82},{A=11.000},{B=43.980},{C=8.000},{D=10.000},{E=4.000},{F=6.000},{G=7.670},{H=18.000},{J=1.000},{L01=17.500},{R=11.000},{L3=28.000},{L4=13.000},{N1=15.970},{P=3.000},{RP=12.000},{L22=46.000},{L23=36.000},{U=9.000},{A4=6.000},{B4=15.000},{C4=4.250},{D44=5.000},{E4=2.000},{F4=2.500},{H4=2.000},{J4=0.600},{L44=5.000},{R4=4.000},{RP1=29.000},{RR=21.550},{OB=schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
D4
Mounting screw on the follower
ⁿ/ₐ
GN146.1-B30-1-SW
GN146.1-B30-1-SW
Standard product
B30 (without slider bush)
M 8
M 4
GN146.1-G30-1-SW
GN146.1-G30-1-SW
Standard product
G30 (with slider bush)
M 8
M 4
GN146.1-B40-1-SW
GN146.1-B40-1-SW
Standard product
B40 (without slider bush)
M 10
M 5
GN146.1-G40-1-SW
GN146.1-G40-1-SW
Standard product
G40 (with slider bush)
M 10
M 5
GN146.1-B50-1-SW
GN146.1-B50-1-SW
Special order
B50 (without slider bush)
M 10
M 6
GN146.1-G50-1-SW
GN146.1-G50-1-SW
Special order
G50 (with slider bush)
M 10
M 6
GN146.1-B60-1-SW
GN146.1-B60-1-SW
Special order
B60 (without slider bush)
M 10
M 8
GN146.1-G60-1-SW
GN146.1-G60-1-SW
Special order
G60 (with slider bush)
M 10
M 8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청