LZY-KV-B - Latch Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LZY - Latch Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lzy/lzy_kv_b.prj},{NB=LZY-50-KV-B},{CN=LZY-50-KV-B},{D0=50},{M=M10},{LM=11},{R=116},{H=62},{H0=34.5},{H1=4.0},{S=12},{A=13},{B=30},{D=28},{SW1=6},{D1=28},{D2=24},{NOT=28},{MASS=313},{VER=1},{NDM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D0
Diameter d
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H0
Height h
[mm]
H1
Height h1
[mm]
S
Height s
[mm]
A
Diameter A
[mm]
B
Diameter B
[mm]
D
Diameter D
[mm]
SW1
Width across flats sw1
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
LZY-40-KV-B
LZY-40-KV-B
40
M8
8
100
55
31.0
3.6
10
10
25
24
5
24
20
LZY-50-KV-B
LZY-50-KV-B
50
M10
11
116
62
34.5
4.0
12
13
30
28
6
28
24
LZY-40-KV-B-L
LZY-40-KV-B-L
40
M8
8
100
55
31.0
3.6
10
10
25
24
5
24
20
LZY-50-KV-B-L
LZY-50-KV-B-L
50
M10
11
116
62
34.5
4.0
12
13
30
28
6
28
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청