LWAFS-ANI - Clamping Lever with Cam - Adjustable Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LWAFS-ANI / LWAMS-ANI - Clamping Lever with Cam Adjustable Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lwafs_lwams/lwafs_ani_asmtab.prj},{NB=LWAFS-44-M4-ANI},{CN=LWAFS-44-M4-ANI},{R=44},{M=M4},{P=0.70},{LF=8},{H1=2.0},{T=12},{D1=12},{D=15},{E=2.2},{H=19.5},{H0=13.2},{H90=12.70},{MASS=30},{VERS=1},{PPATH=lwafs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Length
[mm]
M
Thread
[mm]
P
Pitch
[mm]
LF
Thread length Lf
[mm]
H1
Height H'
[mm]
T
Dimension T
[mm]
D1
Diameter D
[mm]
D
Diameter d
[mm]
E
Height e
[mm]
H
Height H
[mm]
H0
Height h (0°)
[mm]
H90
Height h (90°)
[mm]
LWAFS-44-M4-ANI
LWAFS-44-M4-ANI
44
M4
0.70
8
2.0
12
12
15
2.2
19.5
13.2
12.70
LWAFS-44-M5-ANI
LWAFS-44-M5-ANI
44
M5
0.80
8
2.0
12
12
15
2.2
19.5
13.2
12.70
LWAFS-63-M5-ANI
LWAFS-63-M5-ANI
63
M5
0.80
10
2.5
16
16
19
3.0
24.5
16.3
15.55
LWAFS-63-M6-ANI
LWAFS-63-M6-ANI
63
M6
1.00
10
2.5
16
16
19
3.0
24.5
16.3
15.55
LWAFS-82-M6-ANI
LWAFS-82-M6-ANI
82
M6
1.00
12
3.0
20
20
25
3.7
30.0
19.5
18.50
LWAFS-82-M8-ANI
LWAFS-82-M8-ANI
82
M8
1.25
12
3.0
20
20
25
3.7
30.0
19.5
18.50
LWAFS-101-M8-ANI
LWAFS-101-M8-ANI
101
M8
1.25
15
4.0
25
26
30
4.8
40.0
25.3
23.80
LWAFS-101-M10-ANI
LWAFS-101-M10-ANI
101
M10
1.50
15
4.0
25
26
30
4.8
40.0
25.3
23.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청