KLM - Long Dimple Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KLM/KLF - Long Dimple Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/klm_klf_long_dimple_knob/klm.prj},{NB=KLM-25-M6-25},{CN=KLM-25-M6-25},{D=25},{M=M6},{LM=25},{H=28},{S=15},{D1=16},{E=0.3},{W=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Height S
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
E
Height e
[mm]
W
Weight
[g]
KLM-20-M5-10
KLM-20-M5-10
20
M5
10
25
12
13
0.3
11
KLM-20-M5-16
KLM-20-M5-16
20
M5
16
25
12
13
0.3
9
KLM-20-M5-20
KLM-20-M5-20
20
M5
20
25
12
13
0.3
9
KLM-20-M6-10
KLM-20-M6-10
20
M6
10
25
12
13
0.3
9
KLM-20-M6-16
KLM-20-M6-16
20
M6
16
25
12
13
0.3
10
KLM-20-M6-20
KLM-20-M6-20
20
M6
20
25
12
13
0.3
14
KLM-20-M6-30
KLM-20-M6-30
20
M6
30
25
12
13
0.3
13
KLM-25-M5-20
KLM-25-M5-20
25
M5
20
28
15
16
0.3
12
KLM-25-M5-25
KLM-25-M5-25
25
M5
25
28
15
16
0.3
13
KLM-25-M6-16
KLM-25-M6-16
25
M6
16
28
15
16
0.3
13
KLM-25-M6-20
KLM-25-M6-20
25
M6
20
28
15
16
0.3
14
KLM-25-M6-25
KLM-25-M6-25
25
M6
25
28
15
16
0.3
15
KLM-25-M6-30
KLM-25-M6-30
25
M6
30
28
15
16
0.3
16
KLM-25-M8-20
KLM-25-M8-20
25
M8
20
28
15
16
0.3
20
KLM-25-M8-25
KLM-25-M8-25
25
M8
25
28
15
16
0.3
25
KLM-32-M6-20
KLM-32-M6-20
32
M6
20
32
17
20
0.3
19
KLM-32-M6-25
KLM-32-M6-25
32
M6
25
32
17
20
0.3
20
KLM-32-M8-16
KLM-32-M8-16
32
M8
16
32
17
20
0.3
23
KLM-32-M8-20
KLM-32-M8-20
32
M8
20
32
17
20
0.3
25
KLM-32-M8-25
KLM-32-M8-25
32
M8
25
32
17
20
0.3
27
KLM-32-M8-30
KLM-32-M8-30
32
M8
30
32
17
20
0.3
29
KLM-32-M8-40
KLM-32-M8-40
32
M8
40
32
17
20
0.3
33
KLM-32-M10-30
KLM-32-M10-30
32
M10
30
32
17
20
0.3
58
KLM-32-M10-40
KLM-32-M10-40
32
M10
40
32
17
20
0.3
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LTM - Tension Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KDM - Dimple Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KSM - Seven Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
UNF - Steel and Stainless Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B-1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KLF - Long Dimple Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSB-A - Stopper Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNFS-SD - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MBA
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청