KGTM - Three Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KGTM - Three Lobe Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kgtm/kgtm.prj},{NB=KGTM-45-M8-20},{CN=KGTM-45-M8-20},{D=45},{M=M8},{LM=20},{H=30},{H1=27},{S=18},{D1=25},{MASS=34},{NDM=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
MASS
Mass
[g]
KGTM-34-M6-15
KGTM-34-M6-15
34
M6
15
22
20
12
17
15
KGTM-34-M6-20
KGTM-34-M6-20
34
M6
20
22
20
12
17
16
KGTM-34-M6-25
KGTM-34-M6-25
34
M6
25
22
20
12
17
17
KGTM-34-M6-30
KGTM-34-M6-30
34
M6
30
22
20
12
17
18
KGTM-34-M8-15
KGTM-34-M8-15
34
M8
15
22
20
12
17
20
KGTM-34-M8-20
KGTM-34-M8-20
34
M8
20
22
20
12
17
21
KGTM-34-M8-25
KGTM-34-M8-25
34
M8
25
22
20
12
17
22
KGTM-45-M8-20
KGTM-45-M8-20
45
M8
20
30
27
18
25
34
KGTM-45-M8-30
KGTM-45-M8-30
45
M8
30
30
27
18
25
38
KGTM-45-M8-40
KGTM-45-M8-40
45
M8
40
30
27
18
25
42
KGTM-45-M10-30
KGTM-45-M10-30
45
M10
30
30
27
18
25
47
KGTM-65-M8-40
KGTM-65-M8-40
65
M8
40
39
36
25
30
65
KGTM-65-M10-30
KGTM-65-M10-30
65
M10
30
39
36
25
30
71
KGTM-85-M10-15
KGTM-85-M10-15
85
M10
15
48
43
30
35
101
KGTM-85-M12-20
KGTM-85-M12-20
85
M12
20
48
43
30
35
110
KGTM-85-M12-35
KGTM-85-M12-35
85
M12
35
48
43
30
35
123
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청