KDHMS - Stainless Steel Hand Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Knob
KDHMS/KDHFS - Stainless Steel Hand Knob
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/knob/kdhms_kdhfs/kdhms.prj},{NB=KDHMS-28-M8-30},{CN=KDHMS-28-M8-30},{D=28},{M=M8},{LM=30},{H=17},{S=4.5},{SD=18},{MASS=72},{D1=28},{D2=M8},{NDM=8},{KDM=6.466},{L=30.000},{D3=18},{K=12.5},{R=2.500},{V=15.950},{L1=3.490},{L2=4.670},{L3=5.320},{L4=6.490},{L5=14.280},{DF=26.160},{DF1=19.970},{CH=0.800},{R1=6.490},{R2=7.800},{X=3.180},{Y=13.420}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Dimension Lm
[mm]
H
Dimension H
[mm]
S
Dimension s
[mm]
SD
Dimension d
[mm]
MASS
Mass
[g]
KDHMS-20-M5-10
KDHMS-20-M5-10
20
M5
10
13
4.5
14
26
KDHMS-20-M5-16
KDHMS-20-M5-16
20
M5
16
13
4.5
14
28
KDHMS-24-M6-16
KDHMS-24-M6-16
24
M6
16
15
4.5
16
42
KDHMS-24-M6-20
KDHMS-24-M6-20
24
M6
20
15
4.5
16
44
KDHMS-24-M6-25
KDHMS-24-M6-25
24
M6
25
15
4.5
16
46
KDHMS-28-M8-16
KDHMS-28-M8-16
28
M8
16
17
4.5
18
67
KDHMS-28-M8-20
KDHMS-28-M8-20
28
M8
20
17
4.5
18
69
KDHMS-28-M8-30
KDHMS-28-M8-30
28
M8
30
17
4.5
18
72
KDHMS-20-M5-10-HP
KDHMS-20-M5-10-HP
20
M5
10
13
4.5
14
26
KDHMS-20-M5-16-HP
KDHMS-20-M5-16-HP
20
M5
16
13
4.5
14
28
KDHMS-24-M6-16-HP
KDHMS-24-M6-16-HP
24
M6
16
15
4.5
16
42
KDHMS-24-M6-20-HP
KDHMS-24-M6-20-HP
24
M6
20
15
4.5
16
44
KDHMS-24-M6-25-HP
KDHMS-24-M6-25-HP
24
M6
25
15
4.5
16
46
KDHMS-28-M8-16-HP
KDHMS-28-M8-16-HP
28
M8
16
17
4.5
18
67
KDHMS-28-M8-20-HP
KDHMS-28-M8-20-HP
28
M8
20
17
4.5
18
69
KDHMS-28-M8-30-HP
KDHMS-28-M8-30-HP
28
M8
30
17
4.5
18
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청