PNLV - Indexing Plunger with Flange - Lever style
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNLV-Indexing Plunger with Flange - Lever style
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnlv/pnlv.prj},{NB=PNLV-8-18-20-BK},{IDNR=},{CN=PNLV-8-18-20-BK},{B=8},{SS=12},{D=37},{D1=20},{L=75},{L2=18},{LC=4.5},{E=32},{F=45},{G=20},{ST=10},{LOAD=21/58},{SL=3050},{MASS=125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Diameter B
[mm]
SS
Length s
[mm]
D
Length D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L2
Height L2
[mm]
LC
Width Lc
[mm]
E
Length E
[mm]
F
Length F
[mm]
G
Width D
[mm]
ST
Height t
[mm]
LOAD
LOAD (N) min./max.
ⁿ/ₐ
SL
Shear loag
[N]
MASS
Mass
[g]
PNLV-6-10-16-BK
PNLV-6-10-16-BK
6
10
30
16
56
10
4.5
28
40
16
10
12/32
1710
66
PNLV-6-16-16-BK
PNLV-6-16-16-BK
6
10
30
16
62
16
4.5
28
40
16
10
12/32
1710
67
PNLV-8-10-16-BK
PNLV-8-10-16-BK
8
10
30
16
56
10
4.5
28
40
16
10
12/32
3050
68
PNLV-8-16-16-BK
PNLV-8-16-16-BK
8
10
30
16
62
16
4.5
28
40
16
10
12/32
3050
70
PNLV-8-12-20-BK
PNLV-8-12-20-BK
8
12
37
20
69
12
4.5
32
45
20
10
21/58
3050
123
PNLV-8-18-20-BK
PNLV-8-18-20-BK
8
12
37
20
75
18
4.5
32
45
20
10
21/58
3050
125
PNLV-10-10-16-BK
PNLV-10-10-16-BK
10
10
30
16
56
10
4.5
28
40
16
10
12/32
4770
70
PNLV-10-16-16-BK
PNLV-10-16-16-BK
10
10
30
16
62
16
4.5
28
40
16
10
12/32
4770
74
PNLV-10-12-20-BK
PNLV-10-12-20-BK
10
12
37
20
69
12
4.5
32
45
20
10
21/58
4770
125
PNLV-10-18-20-BK
PNLV-10-18-20-BK
10
12
37
20
75
18
4.5
32
45
20
10
21/58
4770
129
PNLV-12-12-20-BK
PNLV-12-12-20-BK
12
12
37
20
69
12
4.5
32
45
20
10
21/58
6870
129
PNLV-12-18-20-BK
PNLV-12-18-20-BK
12
12
37
20
75
18
4.5
32
45
20
10
21/58
6870
134
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청