PIY-A - Indexing Plunger - Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PIY - Indexing Plunger Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/piy/piy_a.prj},{NB=PIY-7-7-A},{CN=PIY-7-7-A},{M=M10x1},{D=25},{L=34.0},{L1=7},{LR=4.5},{SW1=12},{B=7},{S=7},{LOAD=5/18},{SL=3570},{AC=PXCS-10-12-**},{MASS=22},{MNDM=10.000},{MP=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
LR
Lr min.
[mm]
SW1
[mm]
B
Diameter B
[mm]
S
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
SL
Shearing load
[N]
AC
Application collar
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
PIY-4-5-A
PIY-4-5-A
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
4
5
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
12
PIY-5-5-A
PIY-5-5-A
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
5
5
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
12
PIY-6-7-A
PIY-6-7-A
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
6
7
5/18
2620
PXCS-10-12-**
22
PIY-7-7-A
PIY-7-7-A
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
7
7
5/18
3570
PXCS-10-12-**
22
PIY-4-5-A-RD
PIY-4-5-A-RD
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
4
5
4.5/12
1160
PXCS-8-10-**
12
PIY-5-5-A-RD
PIY-5-5-A-RD
M8x0.75
21
26.5
5
3.5
10
5
5
4.5/12
1820
PXCS-8-10-**
12
PIY-6-7-A-RD
PIY-6-7-A-RD
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
6
7
5/18
2620
PXCS-10-12-**
22
PIY-7-7-A-RD
PIY-7-7-A-RD
M10x1
25
34.0
7
4.5
12
7
7
5/18
3570
PXCS-10-12-**
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청