GRP - Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Grip
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/grip/grp.prj},{NB=GRP-26-M10},{CN=GRP-26-M10},{D=26},{M=M10},{LM=16},{D1=21},{D2=13},{H=82.5},{H1=80},{A=2.5},{B=5},{MASS=109}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height h
[mm]
A
Width A
[mm]
B
Width B
[mm]
MASS
Mass
[g]
GRP-14-M6
GRP-14-M6
14
M6
10
11
8
28.5
28
0.5
3
13
GRP-18-M6
GRP-18-M6
18
M6
12
15
10
42.5
40
2.5
3
29
GRP-21-M6
GRP-21-M6
21
M6
13
17
10
52.5
50
2.5
3
42
GRP-21-M8
GRP-21-M8
21
M8
13
17
10
52.5
50
2.5
3
44
GRP-22-M8
GRP-22-M8
22
M8
13
18
10
58.5
56
2.5
4
47
GRP-23-M8
GRP-23-M8
23
M8
14
19
13
67.5
65
2.5
4
81
GRP-23-M10
GRP-23-M10
23
M10
14
19
13
67.5
65
2.5
4
84
GRP-26-M10
GRP-26-M10
26
M10
16
21
13
82.5
80
2.5
5
109
GRP-28-M10
GRP-28-M10
28
M10
16
22
13
92.5
90
2.5
5
125
GRP-31-M12
GRP-31-M12
31
M12
20
25
14
104.5
102
2.5
6
175
GRPS-18-M6
GRPS-18-M6
18
M6
12
15
10
42.5
40
2.5
3
29
GRPS-21-M6
GRPS-21-M6
21
M6
13
17
10
52.5
50
2.5
3
42
GRPS-23-M8
GRPS-23-M8
23
M8
14
19
13
67.5
65
2.5
4
81
GRPS-26-M10
GRPS-26-M10
26
M10
16
21
13
82.5
80
2.5
5
109
GRPS-28-M10
GRPS-28-M10
28
M10
16
22
13
92.5
90
2.5
5
125
GRPS-31-M12
GRPS-31-M12
31
M12
20
25
14
104.5
102
2.5
6
175
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청