SVPT - Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Ventilation Hole
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/svpt.prj},{NB=SVPT-M4-12},{CN=SVPT-M4-12},{M=M4},{L=12},{D1=7.0},{L1=2.6},{DMAX=1.5},{MASS=0.59-1.4},{QPP=20},{R1=7.471},{R2=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
DMAX
Diameter d max.
[mm]
MASS
Mass
[g]
SVPT-M3-6
SVPT-M3-6
M3
6
5.5
2.0
1.2
0.31-0.63
SVPT-M3-8
SVPT-M3-8
M3
8
5.5
2.0
1.2
0.31-0.63
SVPT-M3-10
SVPT-M3-10
M3
10
5.5
2.0
1.2
0.31-0.63
SVPT-M3-12
SVPT-M3-12
M3
12
5.5
2.0
1.2
0.31-0.63
SVPT-M3-16
SVPT-M3-16
M3
16
5.5
2.0
1.2
0.31-0.63
SVPT-M3-20
SVPT-M3-20
M3
20
5.5
2.0
1.2
0.31-0.63
SVPT-M4-6
SVPT-M4-6
M4
6
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M4-8
SVPT-M4-8
M4
8
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M4-10
SVPT-M4-10
M4
10
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M4-12
SVPT-M4-12
M4
12
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M4-16
SVPT-M4-16
M4
16
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M4-20
SVPT-M4-20
M4
20
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M4-25
SVPT-M4-25
M4
25
7.0
2.6
1.5
0.59-1.4
SVPT-M5-8
SVPT-M5-8
M5
8
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
SVPT-M5-10
SVPT-M5-10
M5
10
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
SVPT-M5-12
SVPT-M5-12
M5
12
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
SVPT-M5-16
SVPT-M5-16
M5
16
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
SVPT-M5-20
SVPT-M5-20
M5
20
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
SVPT-M5-25
SVPT-M5-25
M5
25
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
SVPT-M5-30
SVPT-M5-30
M5
30
9.0
3.3
1.5
1.3-2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청