SNFCM - Molybdenum Hexagon Socket Countersunk Head Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws Made with Special Materials
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snfcm.prj},{NB=SNFCM-M3-8},{CN=SNFCM-M3-8},{M=M3},{L=8},{D1=6},{L1=1.75},{B=2.0},{TRT=2040},{MASS=0.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
[mm]
TRT
Torsion Rupture Torque*
[N-m]
MASS
Mass
[g]
SNFCM-M2-5
SNFCM-M2-5
M2
5
4
1.20
1.3
550
0.21
SNFCM-M2-6
SNFCM-M2-6
M2
6
4
1.20
1.3
550
0.24
SNFCM-M2-8
SNFCM-M2-8
M2
8
4
1.20
1.3
550
0.28
SNFCM-M2-10
SNFCM-M2-10
M2
10
4
1.20
1.3
550
0.33
SNFCM-M3-6
SNFCM-M3-6
M3
6
6
1.75
2.0
2040
0.69
SNFCM-M3-8
SNFCM-M3-8
M3
8
6
1.75
2.0
2040
0.80
SNFCM-M3-10
SNFCM-M3-10
M3
10
6
1.75
2.0
2040
0.90
SNFCM-M3-12
SNFCM-M3-12
M3
12
6
1.75
2.0
2040
1.0
SNFCM-M4-8
SNFCM-M4-8
M4
8
8
2.30
2.5
3380
1.5
SNFCM-M4-10
SNFCM-M4-10
M4
10
8
2.30
2.5
3380
1.7
SNFCM-M4-12
SNFCM-M4-12
M4
12
8
2.30
2.5
3380
1.9
SNFCM-M4-16
SNFCM-M4-16
M4
16
8
2.30
2.5
3380
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청