BRPSS-S - Ball Roller with Plunger Function/Set Screw Type, Body: SUS, Ball: SUS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Ball Roller
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brpss.prj},{NB=BRPSS-8-S},{CN=BRPSS-8-S},{M=M8},{L=15},{S=1.3},{D=4.00},{B=4.0},{T=2.5},{D1=2.0},{LOAD=12.6/39.8},{MASS=3.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
S
Dimension s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
B
Width B
[mm]
T
Dimension t
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
LOAD
Load (N) min/max
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
BRPSS-5-S
BRPSS-5-S
M5
12
0.7
2.38
2.5
2.0
1.2
4.4/19.6
0.94
BRPSS-6-S
BRPSS-6-S
M6
13
0.8
3.00
3.0
2.5
1.5
8.1/29.6
1.4
BRPSS-8-S
BRPSS-8-S
M8
15
1.3
4.00
4.0
2.5
2.0
12.6/39.8
3.1
BRPSS-10-S
BRPSS-10-S
M10
16
1.6
5.00
5.0
3.0
2.5
13.5/44.4
5.3
BRPSS-12-S
BRPSS-12-S
M12
20
2.3
7.14
6.0
3.0
3.0
16.1/46.9
9.3
BRPSS-16-S
BRPSS-16-S
M16
25
3.1
9.53
8.0
3.0
4.0
26.1/88.2
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청