Type UHF - Cable protection conduit holders
Murrplastik
Schlauch- und Verschraubungssysteme
Cable protection conduit holder
Holders corrugated conduit
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/schlauch_und_verschraubsysteme/halterund_kabelschutzschlauch/halterungen_wellrohr/typ_uhf.prj},{NB=UHF 21_83621612},{TYP=UHF 21},{BESTNR=83621612},{FARBE=grau},{PFM=M25/P21(S)},{A=11.5},{B12=42.0/12.0},{C=16.0},{D=27.0},{H12=42.0/5.0},{T=38},{Y12=21.0/14.7},{DX=6.5},{VPE=100},{X=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
PFM
Suitable for Murrflex
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B12
B1/2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
H12
H1/2
[mm]
T
[mm]
Y12
Y1/2
[mm]
DX
Diameter
[mm]
VPE
[St.]
UHF 16_83621610
UHF 16
83621610
Gray
M20/P16(S)
9.5
35.0/12.0
15.0
27.0
35.0/5.0
38
17.5/11.3
5.5
100
UHF 21_83621612
UHF 21
83621612
Gray
M25/P21(S)
11.5
42.0/12.0
16.0
27.0
42.0/5.0
38
21.0/14.7
6.5
100
UHF 29_83621614
UHF 29
83621614
Gray
M32/P29(S)
11.5
51.0/12.0
16.0
44.0
48.0/5.0
60
25.5/19.3
6.5
50
UHF 36_83621616
UHF 36
83621616
Gray
M40/P36(S)
11.5
61.0/13.0
19.0
47.5
55.0/6.0
60
30.5/24.5
6.5
50
UHF 48_83621618
UHF 48
83621618
Gray
M50/P48(S)
11.5
74.0/13.0
19.0
47.5
68.0/8.0
60
37.0/30.0
6.5
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청