Strain relief type ZL-AH
Murrplastik
Kabeldurchführungs- und Kabelhalterungssysteme
Cable holder
Powered by
CAD모델 선택
{murrplastik/kabeldurchfuehrung_und_kabelssysteme/kabelhalterung/zl_ah_asmtab.prj},{NB=ZL-AH 87_87701234},{IDNR=},{TYP=ZL-AH 87},{BESTNR=87701234},{FARBE=schwarz},{MAL=6},{A=86.5},{B=40.0},{C=68.0},{D=10.0},{G=5.5},{H=14.0},{I=12.0},{K=7.0},{VPE=1},{CX=68.000},{VERS=4},{PPATH=zl_ah_part/zl_ah_asmtpl.prj},{UL94=V0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYP
TYPE
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
COLOR
ⁿ/ₐ
MAL
Max. number of cables
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
VPE
[St.]
UL94
[mm]
ZL-AH 39_87701230
ZL-AH 39
87701230
Black
3
38.5
40.0
19.5
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-AH 60_87701232
ZL-AH 60
87701232
Black
4
59.5
40.0
43.5
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-AH 87_87701234
ZL-AH 87
87701234
Black
6
86.5
40.0
68.0
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-AH 103_87701236
ZL-AH 103
87701236
Black
7
102.5
40.0
84.0
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-AH 121_87701238
ZL-AH 121
87701238
Black
8
121.0
40.0
102.5
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-AH 140_87701240
ZL-AH 140
87701240
Black
9
139.5
40.0
121.0
10.0
5.5
14.0
12.0
7.0
1
V0
ZL-AH 180_87701242
ZL-AH 180
87701242
Black
12
180.0
42.0
154.0-160.0
11.5
5.5
16.0
12.0
7.0
1
V0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청