카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 792 - Cutting bushes DIN9845, Form B, with collar
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_792.prj},{NB=SE 792/10x20 (4.1 SV)},{TYPE=SE 792},{COMPANY=MSP},{VERS=SV},{D3=4.1},{D1=10},{D2=12},{K=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
K
Length
[mm]
T
Tolerance
[mm]
SE 792/5x20
SE 792/5x20
SE 792
MSP
5
7
D3+0.3
20.000
2.000
4
0.01
SE 792/6x20
SE 792/6x20
SE 792
MSP
6
8
D3+0.3
20.000
3.000
4
0.01
SE 792/7x20
SE 792/7x20
SE 792
MSP
7
9
D3+0.5
20.000
3.000
4
0.01
SE 792/8x20
SE 792/8x20
SE 792
MSP
8
10
D3+0.5
20.000
3.000
4
0.01
SE 792/10x20
SE 792/10x20
SE 792
MSP
10
12
D3+0.7
20.000
4.000
4
0.01
SE 792/12x20
SE 792/12x20
SE 792
MSP
12
14
D3+0.7
20.000
4.000
4
0.02
SE 792/15x20
SE 792/15x20
SE 792
MSP
15
17
D3+0.7
20.000
4.000
4
0.02
SE 792/18x20
SE 792/18x20
SE 792
MSP
18
20
D3+1.0
20.000
4.000
4
0.02
SE 792/22x20
SE 792/22x20
SE 792
MSP
22
24
D3+1.0
20.000
5.000
4
0.02
SE 792/26x20
SE 792/26x20
SE 792
MSP
26
28
D3+1.0
20.000
5.000
4
0.02
SE 792/30x28
SE 792/30x28
SE 792
MSP
30
32
D3+1.0
28.000
5.000
4
0.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE 775 - Punches DIN 9681, Form D, HSS
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 791 - Die bottons DIN9845 without collar, form A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 712 ISO - Punches type K ISO 8020, cylindrical head
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 751 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 419 - Quick-change leader pins with collar
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.05000 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
FS 353/358 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FS 340/350 - Leader pin bushings with collar, RM plated, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
FE 833 SB - Compression springs, ISO 10243, Red: heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 730 - Punches 30° head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.00750 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청