카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 752 - Punches trumpet head, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_752_p.prj},{NB=SE 752 PF/11x71/5.5x5.5},{TYPE=SE 752},{COMPANY=MSP},{ST=PF},{D1=11.0},{A1=5.5},{DOWN=5.5},{DOWN2=5.5},{B1=5.5},{UP=10.9},{D2=15},{K=4},{A=1.5},{R=15.0},{L2=17},{L1=71},{L11=71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
K
Länge
[mm]
A
Länge
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Länge
[mm]
SE 752 PF/2x71/0.5x0.5
SE 752 PF/2x71/0.5x0.5
SE 752
2.0
3
3
1.0
3.5
7
SE 752 PF/2.5x71/0.5x0.5
SE 752 PF/2.5x71/0.5x0.5
SE 752
2.5
3
3
1.0
3.5
7
SE 752 PF/3x71/1.6x1.6
SE 752 PF/3x71/1.6x1.6
SE 752
3.0
4
3
1.0
6.5
7
SE 752 PF/3.5x71/1.6x1.6
SE 752 PF/3.5x71/1.6x1.6
SE 752
3.5
5
3
1.0
8.0
10
SE 752 PF/4x71/1.6x1.6
SE 752 PF/4x71/1.6x1.6
SE 752
4.0
5
4
1.5
8.0
10
SE 752 PF/4.5x71/2x2
SE 752 PF/4.5x71/2x2
SE 752
4.5
6
4
1.5
8.0
10
SE 752 PF/5x71/2.5x2.5
SE 752 PF/5x71/2.5x2.5
SE 752
5.0
7
4
1.5
8.0
10
SE 752 PF/5.5x71/2.5x2.5
SE 752 PF/5.5x71/2.5x2.5
SE 752
5.5
8
4
1.5
10.0
10
SE 752 PF/6x71/3x3
SE 752 PF/6x71/3x3
SE 752
6.0
9
4
1.5
10.0
10
SE 752 PF/6.5x71/3x3
SE 752 PF/6.5x71/3x3
SE 752
6.5
10
4
1.5
10.0
10
SE 752 PF/7x71/3.5x3.5
SE 752 PF/7x71/3.5x3.5
SE 752
7.0
10
4
1.5
10.0
10
SE 752 PF/7.5x71/3.5x3.5
SE 752 PF/7.5x71/3.5x3.5
SE 752
7.5
11
4
1.5
10.0
10
SE 752 PF/8x71/3.5x3.5
SE 752 PF/8x71/3.5x3.5
SE 752
8.0
11
4
1.5
13.0
13
SE 752 PF/8.5x71/4x4
SE 752 PF/8.5x71/4x4
SE 752
8.5
13
4
1.5
13.0
13
SE 752 PF/9x71/4x4
SE 752 PF/9x71/4x4
SE 752
9.0
13
4
1.5
13.0
13
SE 752 PF/9.5x71/4.5x4.5
SE 752 PF/9.5x71/4.5x4.5
SE 752
9.5
14
4
1.5
13.0
13
SE 752 PF/10x71/5x5
SE 752 PF/10x71/5x5
SE 752
10.0
14
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/10.5x71/5.5x5.5
SE 752 PF/10.5x71/5.5x5.5
SE 752
10.5
15
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/11x71/5.5x5.5
SE 752 PF/11x71/5.5x5.5
SE 752
11.0
15
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/11.5x71/6x6
SE 752 PF/11.5x71/6x6
SE 752
11.5
16
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/12x71/6x6
SE 752 PF/12x71/6x6
SE 752
12.0
16
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/12.5x71/7x7
SE 752 PF/12.5x71/7x7
SE 752
12.5
17
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/13x71/9x9
SE 752 PF/13x71/9x9
SE 752
13.0
17
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/13.5x71/9x9
SE 752 PF/13.5x71/9x9
SE 752
13.5
18
4
1.5
15.0
17
SE 752 PF/14x71/9.5x9.5
SE 752 PF/14x71/9.5x9.5
SE 752
14.0
18
4
1.5
15.0
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SE 020 - Counterbore-tools for trumpet-heads
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.29.07500 - Gas Spring, Standard, medium size
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 786 - Punches DIN 9861, Form C, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 716 KP - Punches type KP, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 754 - Punches trumpet head with spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 713 EKD - Die buttons, type EKD, with collar, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
SE 711 ED - Die buttons, type ED, without collar, ISO 8977A
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.06600 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SE 750 - Punches trumpet head
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.88.00.105.0114 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.060.10.07500 - Gas Spring, Standard, acc. to VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.061.10.03000 - Gas Spring, Delayed gas spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.015.00.04200...1 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SG 2 Q - Steel pillar sets, 2 plates, 4 pillars, Type Q
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청