카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 733 - Cutting punches 30° Kopf, shouldered shank
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_733.prj},{NB=SE 733 30F / 9x71 / 4.5x4.5},{TYPE=SE 733},{COMPANY=MSP},{ST=30F},{D1=9.0},{A1=4.5},{DOWN=4.5},{DOWN2=4.5},{B1=4.5},{UP=8.9},{D2=14.4},{L2=13},{D5=9.0},{H=11.0},{K=1.0},{L1=71},{L11=71,80,90,100,120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L2
Länge
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
H
Länge
[mm]
K
Länge
[mm]
SE 733 30F / 4x71 / 1.6x1...
SE 733 30F / 4x71 / 1.6x1...
SE 733
MSP
4.0
6.6
10
3.8
6.0
1.0
SE 733 30F / 5x71 / 2.5x2...
SE 733 30F / 5x71 / 2.5x2...
SE 733
MSP
5.0
8.2
10
5.0
7.0
1.0
SE 733 30F / 6x71 / 3x3
SE 733 30F / 6x71 / 3x3
SE 733
MSP
6.0
9.7
10
6.0
8.0
1.0
SE 733 30F / 7x71 / 3x3
SE 733 30F / 7x71 / 3x3
SE 733
MSP
7.0
11.8
10
7.0
10.0
1.0
SE 733 30F / 8x71 / 4x4
SE 733 30F / 8x71 / 4x4
SE 733
MSP
8.0
12.8
13
8.0
10.0
1.0
SE 733 30F / 9x71 / 4.5x4...
SE 733 30F / 9x71 / 4.5x4...
SE 733
MSP
9.0
14.4
13
9.0
11.0
1.0
SE 733 30F / 10x71 / 5x5
SE 733 30F / 10x71 / 5x5
SE 733
MSP
10.0
15.9
17
10.0
12.0
1.0
SE 733 30F / 11x71 / 5x5
SE 733 30F / 11x71 / 5x5
SE 733
MSP
11.0
17.4
17
11.0
13.0
1.5
SE 733 30F / 12x71 / 6x6
SE 733 30F / 12x71 / 6x6
SE 733
MSP
12.0
18.7
17
12.0
14.0
1.5
SE 733 30F / 13x71 / 9x9
SE 733 30F / 13x71 / 9x9
SE 733
MSP
13.0
20.2
17
13.0
15.0
1.5
SE 733 30F / 14x71 / 9.5x...
SE 733 30F / 14x71 / 9.5x...
SE 733
MSP
14.0
21.8
17
14.0
16.0
1.5
SE 733 30F / 15x71 / 10x1...
SE 733 30F / 15x71 / 10x1...
SE 733
MSP
15.0
23.3
17
15.0
17.0
1.5
SE 733 30F / 16x71 / 12x1...
SE 733 30F / 16x71 / 12x1...
SE 733
MSP
16.0
24.6
17
16.0
18.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청