카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.060.09.00750...1 - Gasdruckfeder, Standard, kompakt
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_060_09_00750_asmtab.prj},{NB=NC.060.09.00750.032.1 (0,-,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.060.09.00750.032.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.060.09.00750},{AZOLGASARTNO=FD 750 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.060.09.00750.032.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4675},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=82.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.86},{V=0.049},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=FD},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_060_09_00750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04931}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.060.09.00750.006.1
NC.060.09.00750.006.1
MSP
NC.060.09.00750
6.0
1.3040
740
740
50
62
3
56.0
25
1.6
0.65
0.013
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.01263
NC.060.09.00750.012,7.1
NC.060.09.00750.012,7.1
MSP
NC.060.09.00750
12.7
1.3933
740
740
50
75.4
3
62.7
25
1.6
0.70
0.022
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.02208
NC.060.09.00750.019.1
NC.060.09.00750.019.1
MSP
NC.060.09.00750
19.0
1.4309
740
740
50
88
3
69.0
25
1.6
0.76
0.031
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.03097
NC.060.09.00750.025.1
NC.060.09.00750.025.1
MSP
NC.060.09.00750
25.0
1.4518
740
740
50
100
3
75.0
25
1.6
0.81
0.039
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.03943
NC.060.09.00750.032.1
NC.060.09.00750.032.1
MSP
NC.060.09.00750
32.0
1.4675
740
740
50
114
3
82.0
25
1.6
0.86
0.049
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.04931
NC.060.09.00750.038.1
NC.060.09.00750.038.1
MSP
NC.060.09.00750
38.0
1.4768
740
740
50
126
3
88.0
25
1.6
0.91
0.058
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.05777
NC.060.09.00750.050.1
NC.060.09.00750.050.1
MSP
NC.060.09.00750
50.0
1.4894
740
740
50
150
3
100.0
25
1.6
1.01
0.075
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.07470
NC.060.09.00750.063,5.1
NC.060.09.00750.063,5.1
MSP
NC.060.09.00750
63.5
1.4982
740
740
50
177
3
113.5
25
1.6
1.12
0.094
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.09374
NC.060.09.00750.080.1
NC.060.09.00750.080.1
MSP
NC.060.09.00750
80.0
1.5051
740
740
50
210
3
130.0
25
1.6
1.26
0.117
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.11702
NC.060.09.00750.100.1
NC.060.09.00750.100.1
MSP
NC.060.09.00750
100.0
1.5106
740
740
50
250
3
150.0
25
1.6
1.42
0.145
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.14523
NC.060.09.00750.125.1
NC.060.09.00750.125.1
MSP
NC.060.09.00750
125.0
1.5150
740
740
50
300
3
175.0
25
1.6
1.63
0.180
150
G1/8"
18 CG 1-Q
LOW PROFILE
FD
0.18049
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청