카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.055.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_055_00_asmtab.prj},{NB=NC.055.00.00050.025.1(0,-,50)},{CNSORDERNO=NC.055.00.00050.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.055.00},{AZOLGASARTNO=AFK 50 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.055.00.00050.025.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.3981},{IF=50},{IIF=50},{HUB=0},{B=20},{Q=2},{L=79.0},{AK=9},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.15},{V=0.006},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AFK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_055_00_asmtpl.prj},{IIFALG=50},{VTEMP=0.00559}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
IIFALG
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.055.00.00000.010.1
NC.055.00.00000.010.1
MSP
NC.055.00
10.0
1.0000
100
20
74
2
64.0
9
1.6
0.09
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.00257
NC.055.00.00000.012,7.1
NC.055.00.00000.012,7.1
MSP
NC.055.00
12.7
1.0000
100
20
79.4
2
66.7
9
1.6
0.10
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.00311
NC.055.00.00000.016.1
NC.055.00.00000.016.1
MSP
NC.055.00
16.0
1.0000
100
20
86
2
70.0
9
1.6
0.13
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.00378
NC.055.00.00000.025.1
NC.055.00.00000.025.1
MSP
NC.055.00
25.0
1.0000
100
20
104
2
79.0
9
1.6
0.15
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.00559
NC.055.00.00000.038.1
NC.055.00.00000.038.1
MSP
NC.055.00
38.0
1.0000
100
20
130
2
92.0
9
1.6
0.16
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.00820
NC.055.00.00000.050.1
NC.055.00.00000.050.1
MSP
NC.055.00
50.0
1.0000
100
20
154
2
104.0
9
1.6
0.18
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.01061
NC.055.00.00000.063.1
NC.055.00.00000.063.1
MSP
NC.055.00
63.0
1.0000
100
20
180
2
117.0
9
1.6
0.19
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.01323
NC.055.00.00000.080.1
NC.055.00.00000.080.1
MSP
NC.055.00
80.0
1.0000
100
20
214
2
134.0
9
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
[25, 50, 75, 100]
0.01664
NC.055.00.00025.010.1
NC.055.00.00025.010.1
MSP
NC.055.00
10.0
1.3290
25
20
74
2
64.0
9
1.6
0.09
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.00257
NC.055.00.00025.012,7.1
NC.055.00.00025.012,7.1
MSP
NC.055.00
12.7
1.3506
25
20
79.4
2
66.7
9
1.6
0.10
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.00311
NC.055.00.00025.016.1
NC.055.00.00025.016.1
MSP
NC.055.00
16.0
1.3690
25
20
86
2
70.0
9
1.6
0.13
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.00378
NC.055.00.00025.025.1
NC.055.00.00025.025.1
MSP
NC.055.00
25.0
1.3981
25
20
104
2
79.0
9
1.6
0.15
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.00559
NC.055.00.00025.038.1
NC.055.00.00025.038.1
MSP
NC.055.00
38.0
1.4181
25
20
130
2
92.0
9
1.6
0.16
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.00820
NC.055.00.00025.050.1
NC.055.00.00025.050.1
MSP
NC.055.00
50.0
1.4280
25
20
154
2
104.0
9
1.6
0.18
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.01061
NC.055.00.00025.063.1
NC.055.00.00025.063.1
MSP
NC.055.00
63.0
1.4348
25
20
180
2
117.0
9
1.6
0.19
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.01323
NC.055.00.00025.080.1
NC.055.00.00025.080.1
MSP
NC.055.00
80.0
1.4405
25
20
214
2
134.0
9
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
25
0.01664
NC.055.00.00050.010.1
NC.055.00.00050.010.1
MSP
NC.055.00
10.0
1.3290
50
20
74
2
64.0
9
1.6
0.09
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.00257
NC.055.00.00050.012,7.1
NC.055.00.00050.012,7.1
MSP
NC.055.00
12.7
1.3506
50
20
79.4
2
66.7
9
1.6
0.10
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.00311
NC.055.00.00050.016.1
NC.055.00.00050.016.1
MSP
NC.055.00
16.0
1.3690
50
20
86
2
70.0
9
1.6
0.13
0.004
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.00378
NC.055.00.00050.025.1
NC.055.00.00050.025.1
MSP
NC.055.00
25.0
1.3981
50
20
104
2
79.0
9
1.6
0.15
0.006
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.00559
NC.055.00.00050.038.1
NC.055.00.00050.038.1
MSP
NC.055.00
38.0
1.4181
50
20
130
2
92.0
9
1.6
0.16
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.00820
NC.055.00.00050.050.1
NC.055.00.00050.050.1
MSP
NC.055.00
50.0
1.4280
50
20
154
2
104.0
9
1.6
0.18
0.011
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.01061
NC.055.00.00050.063.1
NC.055.00.00050.063.1
MSP
NC.055.00
63.0
1.4348
50
20
180
2
117.0
9
1.6
0.19
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.01323
NC.055.00.00050.080.1
NC.055.00.00050.080.1
MSP
NC.055.00
80.0
1.4405
50
20
214
2
134.0
9
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
50
0.01664
NC.055.00.00075.010.1
NC.055.00.00075.010.1
MSP
NC.055.00
10.0
1.3290
75
20
74
2
64.0
9
1.6
0.09
0.003
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AFK
75
0.00257
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청