카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.050.00.00000...1 - Gasdruckfeder, kleine Abmessung
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_050_00_asmtab.prj},{NB=NC.050.00.00100.038.1(0,-,100)},{CNSORDERNO=NC.050.00.00100.038.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.050.00},{AZOLGASARTNO=AF 100 038 V1},{NITROCYLARTNO=NC.050.00.00100.038.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.3325},{IF=100},{IIF=100},{HUB=0},{B=25},{Q=2},{L=92.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.23},{V=0.017},{FD=20},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=MINI},{SERIEN=AF},{INFO=PDF Datenblatt},{VTEMP=0.01722},{IIFALG=100},{PPATH=assemblies/nc_050_00_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.050.00.00000.012.1
NC.050.00.00000.012.1
MSP
NC.050.00
12.0
1.0000
200
25
78
2
66.0
12
1.6
0.17
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00805
NC.050.00.00000.015.1
NC.050.00.00000.015.1
MSP
NC.050.00
15.0
1.0000
200
25
84
2
69.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00911
NC.050.00.00000.025.1
NC.050.00.00000.025.1
MSP
NC.050.00
25.0
1.0000
200
25
104
2
79.0
12
1.6
0.21
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.01264
NC.050.00.00000.038.1
NC.050.00.00000.038.1
MSP
NC.050.00
38.0
1.0000
200
25
130
2
92.0
12
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.01722
NC.050.00.00000.050.1
NC.050.00.00000.050.1
MSP
NC.050.00
50.0
1.0000
200
25
154
2
104.0
12
1.6
0.27
0.021
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.02145
NC.050.00.00000.063.1
NC.050.00.00000.063.1
MSP
NC.050.00
63.0
1.0000
200
25
180
2
117.0
12
1.6
0.29
0.026
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.02604
NC.050.00.00000.080.1
NC.050.00.00000.080.1
MSP
NC.050.00
80.0
1.0000
200
25
214
2
134.0
12
1.6
0.30
0.032
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.03203
NC.050.00.00000.100.1
NC.050.00.00000.100.1
MSP
NC.050.00
100.0
1.0000
200
25
254
2
154.0
12
1.6
0.38
0.039
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.03909
NC.050.00.00050.012.1
NC.050.00.00050.012.1
MSP
NC.050.00
12.0
1.2027
50
25
78
2
66.0
12
1.6
0.17
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00805
NC.050.00.00050.015.1
NC.050.00.00050.015.1
MSP
NC.050.00
15.0
1.2288
50
25
84
2
69.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00911
NC.050.00.00050.025.1
NC.050.00.00050.025.1
MSP
NC.050.00
25.0
1.2882
50
25
104
2
79.0
12
1.6
0.21
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.01264
NC.050.00.00050.038.1
NC.050.00.00050.038.1
MSP
NC.050.00
38.0
1.3325
50
25
130
2
92.0
12
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.01722
NC.050.00.00050.050.1
NC.050.00.00050.050.1
MSP
NC.050.00
50.0
1.3579
50
25
154
2
104.0
12
1.6
0.27
0.021
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.02145
NC.050.00.00050.063.1
NC.050.00.00050.063.1
MSP
NC.050.00
63.0
1.3767
50
25
180
2
117.0
12
1.6
0.29
0.026
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.02604
NC.050.00.00050.080.1
NC.050.00.00050.080.1
MSP
NC.050.00
80.0
1.3936
50
25
214
2
134.0
12
1.6
0.30
0.032
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.03203
NC.050.00.00050.100.1
NC.050.00.00050.100.1
MSP
NC.050.00
100.0
1.4072
50
25
254
2
154.0
12
1.6
0.38
0.039
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.03909
NC.050.00.00100.012.1
NC.050.00.00100.012.1
MSP
NC.050.00
12.0
1.2027
100
25
78
2
66.0
12
1.6
0.17
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00805
NC.050.00.00100.015.1
NC.050.00.00100.015.1
MSP
NC.050.00
15.0
1.2288
100
25
84
2
69.0
12
1.6
0.18
0.009
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00911
NC.050.00.00100.025.1
NC.050.00.00100.025.1
MSP
NC.050.00
25.0
1.2882
100
25
104
2
79.0
12
1.6
0.21
0.013
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.01264
NC.050.00.00100.038.1
NC.050.00.00100.038.1
MSP
NC.050.00
38.0
1.3325
100
25
130
2
92.0
12
1.6
0.23
0.017
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.01722
NC.050.00.00100.050.1
NC.050.00.00100.050.1
MSP
NC.050.00
50.0
1.3579
100
25
154
2
104.0
12
1.6
0.27
0.021
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.02145
NC.050.00.00100.063.1
NC.050.00.00100.063.1
MSP
NC.050.00
63.0
1.3767
100
25
180
2
117.0
12
1.6
0.29
0.026
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.02604
NC.050.00.00100.080.1
NC.050.00.00100.080.1
MSP
NC.050.00
80.0
1.3936
100
25
214
2
134.0
12
1.6
0.30
0.032
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.03203
NC.050.00.00100.100.1
NC.050.00.00100.100.1
MSP
NC.050.00
100.0
1.4072
100
25
254
2
154.0
12
1.6
0.38
0.039
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.03909
NC.050.00.00150.012.1
NC.050.00.00150.012.1
MSP
NC.050.00
12.0
1.2027
150
25
78
2
66.0
12
1.6
0.17
0.008
20
M6
06 CG 2-Q
MINI
AF
0.00805
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NC.051.00.00000...2 - Gas Spring, Micro spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.052.00.00000...1 - Gas Spring, Micro spring VDI 3003
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
NC.015.00.09500 - Gas Spring, compact height, FP serie
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.010.00.00300...1 - Gas Spring, compact height
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
Actun OPTI-MS
Wilo
15.04.2024
D 500
Wilo
15.04.2024
Sub TWI 4 C
Wilo
15.04.2024
Archive
Wilo
15.04.2024
WILO-RO
Wilo
15.04.2024
E6-22 - Submersible Electric Pumps
Caprari
24.01.2023
NC.055.00.00000...1 - Gas Spring, Micro spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NC.057.00.00000...1 - Gas Spring, Micro spring
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청