카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.041.00.05000...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_041_00_05000_asmtab.prj},{NB=NC.041.00.05000.025.1(0)},{CNSORDERNO=NC.041.00.05000.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.041.00.05000},{AZOLGASARTNO=CP 5000 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.05000.025.1},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.4195},{IF=4925},{IIF=4925},{HUB=0},{B=75},{Q=2},{L=120},{AK=56},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.78},{V=0.208},{FD=200},{BAG=G 1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{VTEMP=0.20834},{PPATH=assemblies/nc_041_00_05000_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flange
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
ⁿ/ₐ
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter befüll Anschluss
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.041.00.05000.010.1
NC.041.00.05000.010.1
MSP
NC.041.00.05000
10
ohne Flansche
1.3251
4925
4925
75
100
2
90
56
1.6
2.30
0.100
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.10039
NC.041.00.05000.015.1
NC.041.00.05000.015.1
MSP
NC.041.00.05000
15
ohne Flansche
1.2829
4925
4925
75
125
2
110
56
1.6
2.56
0.168
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.16755
NC.041.00.05000.025.1
NC.041.00.05000.025.1
MSP
NC.041.00.05000
25
ohne Flansche
1.4195
4925
4925
75
145
2
120
56
1.6
2.78
0.208
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.20834
NC.041.00.05000.038.1
NC.041.00.05000.038.1
MSP
NC.041.00.05000
38
ohne Flansche
1.5192
4925
4925
75
175
2
137
56
1.6
3.11
0.274
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.27384
NC.041.00.05000.050.1
NC.041.00.05000.050.1
MSP
NC.041.00.05000
50
ohne Flansche
1.6074
4925
4925
75
200
2
150
56
1.6
3.38
0.326
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.32591
NC.041.00.05000.063.1
NC.041.00.05000.063.1
MSP
NC.041.00.05000
63
ohne Flansche
1.5803
4925
4925
75
240
2
177
56
1.6
3.81
0.423
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.42259
NC.041.00.05000.080.1
NC.041.00.05000.080.1
MSP
NC.041.00.05000
80
ohne Flansche
1.6612
4925
4925
75
275
2
195
56
1.6
4.20
0.495
200
G 1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY LOAD
CP
0.49505
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
RMHR Ø 3/8 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청