카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.041.00.03000...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_041_00_03000_asmtab.prj},{NB=NC.041.00.03000.025.1(0)},{CNSORDERNO=NC.041.00.03000.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.041.00.03000},{AZOLGASARTNO=CP 3000 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.03000.025.1},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.6974},{IF=2860},{IIF=2860},{HUB=0},{B=63},{Q=2},{L=110},{AK=45},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=2.04},{V=0.097},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{VTEMP=0.09678},{PPATH=assemblies/nc_041_00_03000_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flange
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
ⁿ/ₐ
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter befüll Anschluss
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.041.00.03000.010.1
NC.041.00.03000.010.1
MSP
NC.041.00.03000
10
ohne Flansche
1.7508
2860
2860
63
95
2
85
45
1.6
1.71
0.037
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.03709
NC.041.00.03000.015.1
NC.041.00.03000.015.1
MSP
NC.041.00.03000
15
ohne Flansche
1.5162
2860
2860
63
115
2
100
45
1.6
1.88
0.070
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.07007
NC.041.00.03000.025.1
NC.041.00.03000.025.1
MSP
NC.041.00.03000
25
ohne Flansche
1.6974
2860
2860
63
135
2
110
45
1.6
2.04
0.097
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.09678
NC.041.00.03000.038.1
NC.041.00.03000.038.1
MSP
NC.041.00.03000
38
ohne Flansche
1.7659
2860
2860
63
165
2
127
45
1.6
2.29
0.139
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.13935
NC.041.00.03000.050.1
NC.041.00.03000.050.1
MSP
NC.041.00.03000
50
ohne Flansche
1.8475
2860
2860
63
190
2
140
45
1.6
2.49
0.173
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.17335
NC.041.00.03000.063.1
NC.041.00.03000.063.1
MSP
NC.041.00.03000
63
ohne Flansche
1.8658
2860
2860
63
220
2
157
45
1.6
2.73
0.216
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.21592
NC.041.00.03000.080.1
NC.041.00.03000.080.1
MSP
NC.041.00.03000
80
ohne Flansche
1.9352
2860
2860
63
255
2
175
45
1.6
3.01
0.263
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.26328
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청