카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.041.00.00500...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_041_00_00500_asmtab.prj},{NB=NC.041.00.00500.025.1(0)},{CNSORDERNO=NC.041.00.00500.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.041.00.00500},{AZOLGASARTNO=CP 500 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.00500.025.1},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.5241},{IF=485},{IIF=485},{HUB=0},{B=32},{Q=2},{L=80},{AK=18},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.36},{V=0.019},{FD=190},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{VTEMP=0.01850},{PPATH=assemblies/nc_041_00_00500_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flange
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
ⁿ/ₐ
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter befüll Anschluss
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.041.00.00500.010.1
NC.041.00.00500.010.1
MSP
NC.041.00.00500
10
ohne Flansche
1.3259
485
485
32
75
2
65
18
1.6
0.31
0.010
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.01035
NC.041.00.00500.015.1
NC.041.00.00500.015.1
MSP
NC.041.00.00500
15
ohne Flansche
1.4246
485
485
32
85
2
70
18
1.6
0.32
0.013
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.01281
NC.041.00.00500.025.1
NC.041.00.00500.025.1
MSP
NC.041.00.00500
25
ohne Flansche
1.5241
485
485
32
105
2
80
18
1.6
0.36
0.019
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.01850
NC.041.00.00500.038.1
NC.041.00.00500.038.1
MSP
NC.041.00.00500
38
ohne Flansche
1.6142
485
485
32
130
2
92
18
1.6
0.41
0.025
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.02541
NC.041.00.00500.050.1
NC.041.00.00500.050.1
MSP
NC.041.00.00500
50
ohne Flansche
1.6358
485
485
32
155
2
105
18
1.6
0.46
0.033
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.03274
NC.041.00.00500.063.1
NC.041.00.00500.063.1
MSP
NC.041.00.00500
63
ohne Flansche
1.5620
485
485
32
190
2
127
18
1.6
0.53
0.045
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.04456
NC.041.00.00500.080.1
NC.041.00.00500.080.1
MSP
NC.041.00.00500
80
ohne Flansche
1.5923
485
485
32
225
2
145
18
1.6
0.60
0.055
190
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.05473
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청