카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.041.00.00300...1 - Gasdruckfeder, erhöhte Kraft
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_041_00_00300_asmtab.prj},{NB=NC.041.00.00300.025.1(0)},{CNSORDERNO=NC.041.00.00300.025.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.041.00.00300},{AZOLGASARTNO=CP 300 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.00300.025.1},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.6038},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=25},{Q=2},{L=80},{AK=15},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.22},{V=0.012},{FD=170},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{SUPPLIER=AZOLGAS},{VTEMP=0.01173},{PPATH=assemblies/nc_041_00_00300_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
FL
Flange
ⁿ/ₐ
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
ⁿ/ₐ
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter befüll Anschluss
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.041.00.00300.010.1
NC.041.00.00300.010.1
MSP
NC.041.00.00300
10
ohne Flansche
1.3563
300
300
25
75
2
65
15
1.6
0.19
0.007
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.00673
NC.041.00.00300.015.1
NC.041.00.00300.015.1
MSP
NC.041.00.00300
15
ohne Flansche
1.4614
300
300
25
85
2
70
15
1.6
0.20
0.008
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.00840
NC.041.00.00300.025.1
NC.041.00.00300.025.1
MSP
NC.041.00.00300
25
ohne Flansche
1.6038
300
300
25
105
2
80
15
1.6
0.22
0.012
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.01173
NC.041.00.00300.038.1
NC.041.00.00300.038.1
MSP
NC.041.00.00300
38
ohne Flansche
1.7400
300
300
25
130
2
92
15
1.6
0.26
0.016
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.01579
NC.041.00.00300.050.1
NC.041.00.00300.050.1
MSP
NC.041.00.00300
50
ohne Flansche
1.7859
300
300
25
155
2
105
15
1.6
0.29
0.020
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.02008
NC.041.00.00300.063.1
NC.041.00.00300.063.1
MSP
NC.041.00.00300
63
ohne Flansche
1.7721
300
300
25
185
2
122
15
1.6
0.33
0.026
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.02555
NC.041.00.00300.080.1
NC.041.00.00300.080.1
MSP
NC.041.00.00300
80
ohne Flansche
1.8137
300
300
25
220
2
140
15
1.6
0.38
0.032
170
M6
06 CG 2-Q
HEAVY LOAD
CP
0.03151
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청