카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.015.00.09500 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_015_00_09500_asmtab.prj},{NB=NC.015.00.09500.050 50 (0,-,-,-,-)},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.015.00.09500},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.5043},{IF=9540},{IIF=9540},{HUB=0},{B=150},{Q=3},{L=128},{AK=90},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=13.62},{V=0.949},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_015_00_09500_asmtpl.prj},{VTEMP=0.94879}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.015.00.09500.019
NC.015.00.09500.019
MSP
NC.015.00.09500
19
1.3507
9540
9540
150
116
3
97
90
1.6
11.07
0.465
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.46549
NC.015.00.09500.025
NC.015.00.09500.025
MSP
NC.015.00.09500
25
1.3976
9540
9540
150
128
3
103
90
1.6
11.56
0.559
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.55903
NC.015.00.09500.032
NC.015.00.09500.032
MSP
NC.015.00.09500
32
1.4382
9540
9540
150
142
3
110
90
1.6
12.14
0.668
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.66817
NC.015.00.09500.038
NC.015.00.09500.038
MSP
NC.015.00.09500
38
1.4649
9540
9540
150
154
3
116
90
1.6
12.63
0.762
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.76171
NC.015.00.09500.050
NC.015.00.09500.050
MSP
NC.015.00.09500
50
1.5043
9540
9540
150
178
3
128
90
1.6
13.62
0.949
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.94879
NC.015.00.09500.063
NC.015.00.09500.063
MSP
NC.015.00.09500
63
1.5339
9540
9540
150
204
3
141
90
1.6
14.69
1.151
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
1.15146
NC.015.00.09500.075
NC.015.00.09500.075
MSP
NC.015.00.09500
75
1.5539
9540
9540
150
228
3
153
90
1.6
15.68
1.339
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
1.33854
NC.015.00.09500.080
NC.015.00.09500.080
MSP
NC.015.00.09500
80
1.5608
9540
9540
150
238
3
158
90
1.6
16.10
1.416
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
1.41649
NC.015.00.09500.100
NC.015.00.09500.100
MSP
NC.015.00.09500
100
1.5825
9540
9540
150
278
3
178
90
1.6
17.74
1.728
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
1.72830
NC.015.00.09500.125
NC.015.00.09500.125
MSP
NC.015.00.09500
125
1.6011
9540
9540
150
328
3
203
90
1.6
19.81
2.118
150
G1/8"
18 CG 1-Q
COMPACT HEIGHT
CW
2.11805
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청