카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.015.00.00750...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend, System FP
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_015_00_00750_asmtab.prj},{NB=NC.015.00.00750.032.1(0,-,-,-)},{CNSORDERNO=NC.015.00.00750.032.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.015.00.00750},{AZOLGASARTNO=CW 750 032 V1},{NITROCYLARTNO=NC.015.00.00750.032.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=32.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{CR=1.5728},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=45},{Q=2},{L=64.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.51},{V=0.043},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=COMPACT HEIGHT},{SERIEN=CW},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_015_00_00750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.04313}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.015.00.00750.010.1
NC.015.00.00750.010.1
MSP
NC.015.00.00750
10.0
1.4965
740
740
45
52
2
42.0
25
1.6
0.37
0.015
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.01479
NC.015.00.00750.013.1
NC.015.00.00750.013.1
MSP
NC.015.00.00750
13.0
1.5198
740
740
45
58
2
45.0
25
1.6
0.39
0.019
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.01866
NC.015.00.00750.016.1
NC.015.00.00750.016.1
MSP
NC.015.00.00750
16.0
1.5354
740
740
45
64
2
48.0
25
1.6
0.41
0.023
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.02252
NC.015.00.00750.019.1
NC.015.00.00750.019.1
MSP
NC.015.00.00750
19.0
1.5467
740
740
45
70
2
51.0
25
1.6
0.43
0.026
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.02639
NC.015.00.00750.025.1
NC.015.00.00750.025.1
MSP
NC.015.00.00750
25.0
1.5618
740
740
45
82
2
57.0
25
1.6
0.47
0.034
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.03412
NC.015.00.00750.032.1
NC.015.00.00750.032.1
MSP
NC.015.00.00750
32.0
1.5728
740
740
45
96
2
64.0
25
1.6
0.51
0.043
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.04313
NC.015.00.00750.038.1
NC.015.00.00750.038.1
MSP
NC.015.00.00750
38.0
1.5792
740
740
45
108
2
70.0
25
1.6
0.55
0.051
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.05086
NC.015.00.00750.050.1
NC.015.00.00750.050.1
MSP
NC.015.00.00750
50.0
1.5875
740
740
45
132
2
82.0
25
1.6
0.62
0.066
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.06632
NC.015.00.00750.063.1
NC.015.00.00750.063.1
MSP
NC.015.00.00750
63.0
1.5932
740
740
45
158
2
95.0
25
1.6
0.70
0.083
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.08306
NC.015.00.00750.075.1
NC.015.00.00750.075.1
MSP
NC.015.00.00750
75.0
1.5967
740
740
45
182
2
107.0
25
1.6
0.78
0.099
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.09852
NC.015.00.00750.080.1
NC.015.00.00750.080.1
MSP
NC.015.00.00750
80.0
1.5978
740
740
45
192
2
112.0
25
1.6
0.81
0.105
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.10496
NC.015.00.00750.100.1
NC.015.00.00750.100.1
MSP
NC.015.00.00750
100.0
1.6013
740
740
45
232
2
132.0
25
1.6
0.93
0.131
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.13072
NC.015.00.00750.125.1
NC.015.00.00750.125.1
MSP
NC.015.00.00750
125.0
1.6042
740
740
45
282
2
157.0
25
1.6
1.09
0.163
150
M6
06 CG 2-Q
COMPACT HEIGHT
CW
0.16292
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청