카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
NC.010.00.00300...1 - Gasdruckfeder, niedrigbauend
Märkische Stanz-Partner
Gasdruckfedern
Powered by
CAD모델 선택
{msp/gasdruckfedern/nc_010_00_00300_asmtab.prj},{NB=NC.010.00.00300.016.1(0,-)},{CNSORDERNO=NC.010.00.00300.016.1},{COMPANY=MSP},{TYPE=NC.010.00.00300},{AZOLGASARTNO=CT 300 016 V1},{NITROCYLARTNO=NC.010.00.00300.016.1},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=16},{FL=-},{CR=1.3623},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=32},{Q=1},{L=53.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.25},{V=0.012},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/nc_010_00_00300_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01210}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
B
Body diameter
[mm]
Q
Safety stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø ROD
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Full pressure
[bar]
BAG
Gewinde für Ladeadapter
ⁿ/ₐ
ABA
Filling adapter
ⁿ/ₐ
PB
Produkt Bezeichnung
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
VTEMP
ⁿ/ₐ
NC.010.00.00300.005.1
NC.010.00.00300.005.1
MSP
NC.010.00.00300
5
1.2082
300
300
32
1
42.0
16
1.6
0.21
0.006
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.00583
NC.010.00.00300.007.1
NC.010.00.00300.007.1
MSP
NC.010.00.00300
7
1.2529
300
300
32
1
44.0
16
1.6
0.22
0.007
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.00697
NC.010.00.00300.010.1
NC.010.00.00300.010.1
MSP
NC.010.00.00300
10
1.3015
300
300
32
1
47.0
16
1.6
0.23
0.009
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.00868
NC.010.00.00300.012.1
NC.010.00.00300.012.1
MSP
NC.010.00.00300
12
1.3258
300
300
32
1
49.0
16
1.6
0.24
0.010
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.00982
NC.010.00.00300.016.1
NC.010.00.00300.016.1
MSP
NC.010.00.00300
16
1.3623
300
300
32
1
53.0
16
1.6
0.25
0.012
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.01210
NC.010.00.00300.025.1
NC.010.00.00300.025.1
MSP
NC.010.00.00300
25
1.4122
300
300
32
1
62.0
16
1.6
0.28
0.017
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.01722
NC.010.00.00300.038.1
NC.010.00.00300.038.1
MSP
NC.010.00.00300
38
1.4499
300
300
32
1
75.0
16
1.6
0.35
0.025
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.02462
NC.010.00.00300.050.1
NC.010.00.00300.050.1
MSP
NC.010.00.00300
50
1.4697
300
300
32
1
87.0
16
1.6
0.37
0.031
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.03146
NC.010.00.00300.063.1
NC.010.00.00300.063.1
MSP
NC.010.00.00300
63
1.4836
300
300
32
1
100.0
16
1.6
0.43
0.039
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.03886
NC.010.00.00300.080.1
NC.010.00.00300.080.1
MSP
NC.010.00.00300
80
1.4956
300
300
32
1
117.0
16
1.6
0.49
0.049
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.04854
NC.010.00.00300.100.1
NC.010.00.00300.100.1
MSP
NC.010.00.00300
100
1.5049
300
300
32
1
137.0
16
1.6
0.57
0.060
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CT
0.05993
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청