카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
FE 834 BB - Compression springs, ISO 10243, Yellow: extra heavy load springs
Märkische Stanz-Partner
Federelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/federelemente/fe834bb.prj},{NB=FE834BB/25x127 (0)},{TYPE=FE834BB},{COMPANY=MSP},{DH=25},{DD=12.5},{LO=127},{C=76.3},{SX=0},{S1=21.6},{F1=1648},{S2=25.4},{F2=1938},{SN=31.8},{FN=2426},{SB=45.1},{FB=3441},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 4.6},{DE=24.4},{DE1=24.400},{B=5.400},{RG1=76.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
C
Rate /±10%
[N/mm]
S1
Working stroke
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Working stroke
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Working stroke
[mm]
FN
Force
[N]
FE834BB/10x025
FE834BB/10x025
FE834BB
MSP
10
5
25
36.8
4.3
158
5
184
6.3
232
FE834BB/10x032
FE834BB/10x032
FE834BB
MSP
10
5
32
27.9
5.4
151
6.4
179
8
223
FE834BB/10x038
FE834BB/10x038
FE834BB
MSP
10
5
38
23.7
6.5
154
7.6
180
9.5
225
FE834BB/10x044
FE834BB/10x044
FE834BB
MSP
10
5
44
19.2
7.5
144
8.8
169
11
211
FE834BB/10x051
FE834BB/10x051
FE834BB
MSP
10
5
51
16.5
8.7
144
10.2
168
12.8
211
FE834BB/10x064
FE834BB/10x064
FE834BB
MSP
10
5
64
13.2
10.9
144
12.8
169
16
211
FE834BB/10x076
FE834BB/10x076
FE834BB
MSP
10
5
76
10.9
12.9
141
15.2
166
19
207
FE834BB/10x305
FE834BB/10x305
FE834BB
MSP
10
5
305
2.6
51.9
135
61
159
76.3
198
FE834BB/13x025
FE834BB/13x025
FE834BB
MSP
13
6.3
25
58.5
4.3
252
5
293
6.3
369
FE834BB/13x032
FE834BB/13x032
FE834BB
MSP
13
6.3
32
43.9
5.4
237
6.4
281
8
351
FE834BB/13x038
FE834BB/13x038
FE834BB
MSP
13
6.3
38
36
6.5
234
7.6
274
9.5
342
FE834BB/13x044
FE834BB/13x044
FE834BB
MSP
13
6.3
44
30.3
7.5
227
8.8
267
11
333
FE834BB/13x051
FE834BB/13x051
FE834BB
MSP
13
6.3
51
26.2
8.7
228
10.2
267
12.8
335
FE834BB/13x064
FE834BB/13x064
FE834BB
MSP
13
6.3
64
21.2
10.9
231
12.8
271
16
339
FE834BB/13x076
FE834BB/13x076
FE834BB
MSP
13
6.3
76
17.1
12.9
221
15.2
260
19
325
FE834BB/13x089
FE834BB/13x089
FE834BB
MSP
13
6.3
89
14.5
15.1
219
17.8
258
22.3
323
FE834BB/13x102
FE834BB/13x102
FE834BB
MSP
13
6.3
102
12.7
17.3
220
20.4
259
25.5
324
FE834BB/13x305
FE834BB/13x305
FE834BB
MSP
13
6.3
305
4.3
51.9
223
61
262
76.3
328
FE834BB/16x025
FE834BB/16x025
FE834BB
MSP
16
8
25
118
4.3
507
5
590
6.3
743
FE834BB/16x032
FE834BB/16x032
FE834BB
MSP
16
8
32
89
5.4
481
6.4
570
8
712
FE834BB/16x038
FE834BB/16x038
FE834BB
MSP
16
8
38
72.1
6.5
469
7.6
548
9.5
685
FE834BB/16x044
FE834BB/16x044
FE834BB
MSP
16
8
44
60.9
7.5
457
8.8
536
11
670
FE834BB/16x051
FE834BB/16x051
FE834BB
MSP
16
8
51
52.3
8.7
455
10.2
533
12.8
669
FE834BB/16x064
FE834BB/16x064
FE834BB
MSP
16
8
64
41.2
10.9
449
12.8
527
16
659
FE834BB/16x076
FE834BB/16x076
FE834BB
MSP
16
8
76
34.1
12.9
440
15.2
518
19
648
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청