카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid steel base Ø50
MOVET
Leveling Feet
Steel / Solid
Spindle Diameter M12
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810696(hoch0)},{TYP=45810696},{BESTNR=4061408040919},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M12x125},{A=28},{B=125},{D=50},{CH=14},{F=M12},{M=12},{G=16.0},{H=153},{H1=156},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10696},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10678_10707.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
MOVET+4061408040841
45810688
4061408040841
M12x25
28
25
50
14
M12
16.0
53
56
15000
MOVET+4061408040865
45810690
4061408040865
M12x50
28
50
50
14
M12
16.0
78
81
15000
MOVET+4061408040889
45810692
4061408040889
M12x75
28
75
50
14
M12
16.0
103
106
15000
MOVET+4061408040896
45810694
4061408040896
M12x100
28
100
50
14
M12
16.0
128
131
15000
MOVET+4061408040919
45810696
4061408040919
M12x125
28
125
50
14
M12
16.0
153
156
15000
MOVET+4061408040858
45810689
4061408040858
M12x25
28
25
50
14
M12
16.0
53
56
15000
MOVET+4061408040872
45810691
4061408040872
M12x50
28
50
50
14
M12
16.0
78
81
15000
MOVET+4061408012220
45810693
4061408012220
M12x75
28
75
50
14
M12
16.0
103
106
15000
MOVET+4061408040902
45810695
4061408040902
M12x100
28
100
50
14
M12
16.0
128
131
15000
MOVET+4061408022847
45810697
4061408022847
M12x125
28
125
50
14
M12
16.0
153
156
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청