카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M20
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/edelstahl_vulcanized_mit_befest_m20_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825054/F(hoch0)},{TYP=45825054/F},{BESTNR=4061408120055},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x250},{A=38},{B=250},{D=80},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=25},{H=285},{I=54},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24900_f_25008_f.pdf},{TYPX=25054/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
[mm]
I
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408084494
45825040/F
4061408084494
M20X75
38
75
80
17
M20
25
113
54
10000
MOVET+4061408025183
45825042/F
4061408025183
M20X100
38
100
80
17
M20
25
138
54
10000
MOVET+4061408025190
45825044/F
4061408025190
M20X125
38
125
80
17
M20
25
163
54
10000
MOVET+4061408028252
45825046/F
4061408028252
M20X150
38
150
80
17
M20
25
188
54
10000
MOVET+4061408033409
45825048/F
4061408033409
M20X175
38
175
80
17
M20
25
213
54
10000
MOVET+4061408028412
45825050/F
4061408028412
M20X200
38
200
80
17
M20
25
238
54
10000
MOVET+4061408028429
45825052/F
4061408028429
M20X225
38
225
80
17
M20
25
260
54
10000
MOVET+4061408120055
45825054/F
4061408120055
M20x250
38
250
80
17
M20
25
285
54
10000
MOVET+4061408125777
45825040/F/EB
4061408125777
M20X75
38
75
80
17
M20
25
113
54
10000
MOVET+4061408125791
45825042/F/EB
4061408125791
M20X100
38
100
80
17
M20
25
138
54
10000
MOVET+4061408125814
45825044/F/EB
4061408125814
M20X125
38
125
80
17
M20
25
163
54
10000
MOVET+4061408125838
45825046/F/EB
4061408125838
M20X150
38
150
80
17
M20
25
188
54
10000
MOVET+4061408125852
45825048/F/EB
4061408125852
M20X175
38
175
80
17
M20
25
213
54
10000
MOVET+4061408125876
45825050/F/EB
4061408125876
M20X200
38
200
80
17
M20
25
238
54
10000
MOVET+4061408125920
45825052/F/EB
4061408125920
M20X225
38
225
80
17
M20
25
260
54
10000
MOVET+4061408125944
45825054/F/EB
4061408125944
M20x250
38
250
80
17
M20
25
285
54
10000
MOVET+4061408125807
45825042/FF/EB
4061408125807
M20X100
38
100
80
17
M20
25
138
108
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청