피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M20
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/edelstahl_vulcanized_mit_befest_m20_d60_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824924/F(hoch0)},{TYP=45824924/F},{BESTNR=4061408119998},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20X250},{A=35},{B=250},{D=60},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=22},{H=285},{I=45},{SL=7000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24510_f_24924_f.pdf},{TYPX=24924/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
[mm]
I
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408107070
45824910/F
4061408107070
M20X75
35
75
60
17
M20
22
110
45
7000
MOVET+4061408107087
45824912/F
4061408107087
M20X100
35
100
60
17
M20
22
135
45
7000
MOVET+4061408107094
45824914/F
4061408107094
M20X125
35
125
60
17
M20
22
160
45
7000
MOVET+4061408107100
45824916/F
4061408107100
M20X150
35
150
60
17
M20
22
185
45
7000
MOVET+4061408107117
45824918/F
4061408107117
M20X175
35
175
60
17
M20
22
210
45
7000
MOVET+4061408107124
45824920/F
4061408107124
M20X200
35
200
60
17
M20
22
235
45
7000
MOVET+4061408107131
45824922/F
4061408107131
M20X225
35
225
60
17
M20
22
260
45
7000
MOVET+4061408119998
45824924/F
4061408119998
M20X250
35
250
60
17
M20
22
285
45
7000
MOVET+4061408125241
45824910/F/EB
4061408125241
M20X75
35
75
60
17
M20
22
110
45
7000
MOVET+4061408125265
45824912/F/EB
4061408125265
M20X100
35
100
60
17
M20
22
135
45
7000
MOVET+4061408125289
45824914/F/EB
4061408125289
M20X125
35
125
60
17
M20
22
160
45
7000
MOVET+4061408125302
45824916/F/EB
4061408125302
M20X150
35
150
60
17
M20
22
185
45
7000
MOVET+4061408125326
45824918/F/EB
4061408125326
M20X175
35
175
60
17
M20
22
210
45
7000
MOVET+4061408125340
45824920/F/EB
4061408125340
M20X200
35
200
60
17
M20
22
235
45
7000
MOVET+4061408125364
45824922/F/EB
4061408125364
M20X225
35
225
60
17
M20
22
260
45
7000
MOVET+4061408125388
45824924/F/EB
4061408125388
M20X250
35
250
60
17
M20
22
285
45
7000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청