카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M14
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/edelstahl_vulcanized_mit_befest_m14_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825008/F(hoch0)},{TYP=45825008/F},{BESTNR=4061408120017},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14X175},{A=35},{B=175},{D=80},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=25},{H=210},{I=54},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24900_f_25008_f.pdf},{TYPX=25008/F},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
[mm]
I
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408027965
45825000/F
4061408027965
M14X75
35
75
80
14
M14
25
110
54
10000
MOVET+4061408077007
45825002/F
4061408077007
M14X100
35
100
80
14
M14
25
135
54
10000
MOVET+4061408120000
45825004/F
4061408120000
M14X125
35
125
80
14
M14
25
160
54
10000
MOVET+4061408080861
45825006/F
4061408080861
M14X150
35
150
80
14
M14
25
185
54
10000
MOVET+4061408120017
45825008/F
4061408120017
M14X175
35
175
80
14
M14
25
210
54
10000
MOVET+4061408125432
45825000/F/EB
4061408125432
M14X75
35
75
80
14
M14
25
110
54
10000
MOVET+4061408125494
45825002/F/EB
4061408125494
M14X100
35
100
80
14
M14
25
135
54
10000
MOVET+4061408125548
45825004/F/EB
4061408125548
M14X125
35
125
80
14
M14
25
160
54
10000
MOVET+4061408125579
45825006/F/EB
4061408125579
M14X150
35
150
80
14
M14
25
185
54
10000
MOVET+4061408125593
45825008/F/EB
4061408125593
M14X175
35
175
80
14
M14
25
210
54
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청