카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M12
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/edelstahl_vulcanized_m12_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45825006/12(hoch0)},{TYP=45825006/12},{BESTNR=4061408027163},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M12X150},{A=35},{B=150},{D=80},{CH=14},{F=M12},{M=12},{G=25},{H=185},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24900_10_25082.pdf},{TYPX=25006/12},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
ⁿ/ₐ
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408028719
45824900/12
4061408028719
M12X50
35
50
80
14
M12
25
85
10000
MOVET+4061408024025
45825000/12
4061408024025
M12X75
35
75
80
14
M12
25
110
10000
MOVET+4061408024834
45825002/12
4061408024834
M12X100
35
100
80
14
M12
25
135
10000
MOVET+4061408023554
45825004/12
4061408023554
M12X125
35
125
80
14
M12
25
160
10000
MOVET+4061408027163
45825006/12
4061408027163
M12X150
35
150
80
14
M12
25
185
10000
MOVET+4061408125210
45824900/12/EB
4061408125210
M12X50
35
50
80
14
M12
25
85
10000
MOVET+4061408120765
45825000/12/EB
4061408120765
M12X75
35
75
80
14
M12
25
110
10000
MOVET+4061408120550
45825002/12/EB
4061408120550
M12X100
35
100
80
14
M12
25
135
10000
MOVET+4061408121816
45825004/12/EB
4061408121816
M12X125
35
125
80
14
M12
25
160
10000
MOVET+4061408121588
45825006/12/EB
4061408121588
M12X150
35
150
80
14
M12
25
185
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청