카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized with Mounting strap
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/edelstahl_vulcanized_mit_befest_m10_d80_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824900/10/FF(hoch0)},{TYP=45824900/10/FF},{BESTNR=4061408113552},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10X50},{A=35},{B=50},{D=80},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=25},{H=85},{I=108},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_mit_befestigungslasche_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24900_10_ff_25082_ff.pdf},{TYPX=24900/10/FF},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
[mm]
I
[mm]
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408120048
45824900/10/F
4061408120048
M10X50
35
50
80
14
M10
25
85
54
10000
MOVET+4061408027651
45825000/10/F
4061408027651
M10X75
35
75
80
14
M10
25
110
54
10000
MOVET+4061408077922
45825002/10/F
4061408077922
M10X100
35
100
80
14
M10
25
135
54
10000
MOVET+4061408074655
45825004/10/F
4061408074655
M10X125
35
125
80
14
M10
25
160
54
10000
MOVET+4061408113552
45824900/10/FF
4061408113552
M10X50
35
50
80
14
M10
25
85
108
10000
MOVET+4061408125197
45824900/10/F/EB
4061408125197
M10X50
35
50
80
14
M10
25
85
54
10000
MOVET+4061408125425
45825000/10/F/EB
4061408125425
M10X75
35
75
80
14
M10
25
110
54
10000
MOVET+4061408125463
45825002/10/F/EB
4061408125463
M10X100
35
100
80
14
M10
25
135
54
10000
MOVET+4061408125524
45825004/10/F/EB
4061408125524
M10X125
35
125
80
14
M10
25
160
54
10000
MOVET+4061408125203
45824900/10/FF/EB
4061408125203
M10X50
35
50
80
14
M10
25
85
108
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청