카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Plastic line base Ø83
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Plastic
Spindle Diameter M20
Base Diameter 71-90mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_71_90mm/ss_plastic_articulated_stem_m20_d83_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810094(hoch0)},{TYP=45810094},{BESTNR=4061408014408},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M20x150},{A=41},{B=150},{D=83},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=27},{H=191},{H1=191},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10074_10101.pdf},{TYPX=10094},{ANTISLIP=0},{PLATE=0},{D1=55.000},{HOLE=8.500},{VER1=2},{VER2=2},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408018925
45810088
4061408018925
M20x75
41
75
83
17
M20
27
116
116
20000
MOVET+4061408018932
45810089
4061408018932
M20x75
41
75
83
17
M20
27
116
119
20000
MOVET+4061408012992
45810090
4061408012992
M20x100
41
100
83
17
M20
27
141
141
20000
MOVET+4061408018949
45810091
4061408018949
M20x100
41
100
83
17
M20
27
141
144
20000
MOVET+4061408018956
45810092
4061408018956
M20x125
41
125
83
17
M20
27
166
166
20000
MOVET+4061408018963
45810093
4061408018963
M20x125
41
125
83
17
M20
27
166
169
20000
MOVET+4061408014408
45810094
4061408014408
M20x150
41
150
83
17
M20
27
191
191
20000
MOVET+4061408018970
45810095
4061408018970
M20x150
41
150
83
17
M20
27
191
194
20000
MOVET+4061408018987
45810096
4061408018987
M20x175
41
175
83
17
M20
27
216
216
20000
MOVET+4061408016662
45810097
4061408016662
M20x175
41
175
83
17
M20
27
216
219
20000
MOVET+4061408018215
45810098
4061408018215
M20x200
41
200
83
17
M20
27
241
241
20000
MOVET+4061408018994
45810099
4061408018994
M20x200
41
200
83
17
M20
27
241
244
20000
MOVET+4061408019007
45810100
4061408019007
M20x225
41
225
83
17
M20
27
266
266
20000
MOVET+4061408019014
45810101
4061408019014
M20x225
41
225
83
17
M20
27
266
269
20000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청