피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Plastic line base Ø123
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Plastic
Spindle Diameter M16
Base Diameter 111-130mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/ss_plastic_articulated_stem_m16_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810163(hoch0)},{TYP=45810163},{BESTNR=4061408010646},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M16x150},{A=57},{B=150},{D=123},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=37},{H=207},{H1=210},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10154_10187.pdf},{TYPX=10163},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{VER1=2},{VER2=3},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408016402
45810154
4061408016402
M16x50
57
50
123
20
M16
37
107
107
35000
MOVET+4061408015009
45810155
4061408015009
M16x50
57
50
123
20
M16
37
107
110
35000
MOVET+4061408015610
45810156
4061408015610
M16x75
57
75
123
20
M16
37
132
132
35000
MOVET+4061408006717
45810157
4061408006717
M16x75
57
75
123
20
M16
37
132
135
35000
MOVET+4061408015269
45810158
4061408015269
M16x100
57
100
123
20
M16
37
157
157
35000
MOVET+4061408010639
45810159
4061408010639
M16x100
57
100
123
20
M16
37
157
160
35000
MOVET+4061408015160
45810160
4061408015160
M16x125
57
125
123
20
M16
37
182
182
35000
MOVET+4061408011735
45810161
4061408011735
M16x125
57
125
123
20
M16
37
182
185
35000
MOVET+4061408015023
45810162
4061408015023
M16x150
57
150
123
20
M16
37
207
207
35000
MOVET+4061408010646
45810163
4061408010646
M16x150
57
150
123
20
M16
37
207
210
35000
MOVET+4061408014088
45810164
4061408014088
M16x175
57
175
123
20
M16
37
232
232
35000
MOVET+4061408013289
45810165
4061408013289
M16x175
57
175
123
20
M16
37
232
235
35000
MOVET+4061408011698
45810166
4061408011698
M16x200
57
200
123
20
M16
37
257
257
35000
MOVET+4061408015771
45810167
4061408015771
M16x200
57
200
123
20
M16
37
257
260
35000
MOVET+4061408013319
45810168
4061408013319
M16x225
57
225
123
20
M16
37
282
282
35000
MOVET+4061408015986
45810169
4061408015986
M16x225
57
225
123
20
M16
37
282
285
35000
MOVET+4061408075249
45810154/15
4061408075249
M16x50
52
50
123
13
M16
37
102
102
25000
MOVET+4061408075256
45810155/15
4061408075256
M16x50
52
50
123
13
M16
37
102
105
25000
MOVET+4061408075263
45810158/15
4061408075263
M16x100
52
100
123
13
M16
37
152
152
25000
MOVET+4061408075270
45810159/15
4061408075270
M16x100
52
100
123
13
M16
37
152
155
25000
MOVET+4061408075300
45810166/15
4061408075300
M16x200
52
200
123
13
M16
37
252
252
25000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청