카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MUC - Rolling bearings stainless steel
MOVET
Flange bearings and housing units
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/zubehoer/muc.prj},{NB=MOVET+Lagereinsatz+MUC+25_(hoch)},{TYP=MUC205},{BESTNR=4061408037964},{WELLE=25},{LODLEVEL=hoch},{D=52},{C=17},{R=1.5},{N=14.3},{M=19.8},{G=5.0},{CA=4.5},{W=34.0},{GEWICHT=0.19},{BBD=11900},{BBS=6300},{DS=M6x0.75},{ANZUGSMOMENT=4},{INFO=Download-Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
G
[mm]
CA
[mm]
W
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
BBD
Dynamic load
[N]
BBS
Static load
[N]
DS
Thread
ⁿ/ₐ
ANZUGSMOMENT
Max. Tightening torque (Nm)
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408043439
MUC201
4061408043439
12
47
17
1.0
12.7
18.3
4.5
4.5
28.3
0.21
10900
5300
M6x0.75
4
MOVET+4061408043422
MUC202
4061408043422
15
47
17
1.0
12.7
18.3
4.5
4.5
28.3
0.19
10900
5300
M6x0.75
4
MOVET+4061408043415
MUC203
4061408043415
17
47
17
1.0
12.7
18.3
4.5
4.5
28.3
0.18
10900
5300
M6x0.75
4
MOVET+4061408037698
MUC204
4061408037698
20
47
17
1.0
12.7
18.3
4.5
4.5
28.3
0.15
10900
5300
M6x0.75
4
MOVET+4061408037964
MUC205
4061408037964
25
52
17
1.5
14.3
19.8
5.0
4.5
34.0
0.19
11900
6300
M6x0.75
4
MOVET+4061408037896
MUC206
4061408037896
30
62
19
1.5
15.9
22.2
5.0
5.1
40.3
0.31
16700
9050
M6x0.75
4
MOVET+4061408042203
MUC207
4061408042203
35
72
20
2.0
17.5
25.4
6.0
5.8
46.9
0.48
22000
12300
M8x1.00
10
MOVET+4061408043118
MUC208
4061408043118
40
80
21
2.0
19.0
30.2
8.0
6.2
52.4
0.62
24900
14300
M8x1.00
10
MOVET+4061408043323
MUC209
4061408043323
45
85
22
2.0
19.0
30.2
8.0
6.2
57.4
0.67
28100
16400
M8x1.00
10
MOVET+4061408043361
MUC210
4061408043361
50
90
23
2.0
19.0
32.6
9.0
6.5
61.8
0.78
30200
18600
M10x1.25
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청