카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRV-NMRL - Double worm geared motor fitted for motor coupling version PAM with sleeve and torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrv_nmrl_asmtab.prj},{NB=NMRV-NMRL040-075100 (10x10)12818128NO11000NO----(-NO---)},{VER=8},{GR1=40},{GR2=75},{TRA=19.000},{ACU1=18},{L1=79.500},{VER2=8},{GR=040-075},{ACU2=28},{SER=-},{ESEX=1,'AS1',2,'AS2',3,'BS1',4,'BS2',5,'PS1',6,'PS2',7,'VS1',8,'VS2'},{RAP2X=7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{ACU1X=18,19},{VB1X=1,'NO',2,'Si'},{ACU2X=28,35},{VB2X='NO','VS24x50','VS0.875inx2.36in'},{TPFX=1,'NO',2,'FA',3,'FB'},{PPATH=nmrv_nmrl_asmtpl.prj},{A=100},{B=70},{BB=8},{D=28},{DG=68},{G=M50x1.5},{H=86},{H2=50},{I=75},{I2=40},{RAP=100 (10x10)},{ES=1},{PAM=28},{VB1=1},{VB2=NO},{TFU=1},{PFU=1},{AL2=0},{PAL=0},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=},{GIRI=},{POTE=},{CTRL=-},{MODU=NO},{TF=-},{RF=-},{ACC=-},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ACU1
Output hole shaft gear unit 1 (d)
ⁿ/ₐ
ACU2
Output hole shaft gear unit 2 (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension gear unit 2 (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
D
[mm]
DG
[mm]
DM
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
N2
[mm]
PM
[mm]
R
[mm]
R2
[mm]
S
[mm]
TM
[mm]
TT
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
Z
[mm]
NMRV-NMRL 030-050 - 100 (...
030-050
14
25
-
-
-
-
-
-
80
-
55
8
-
25
56
-
-
-
M40x1.5
60
40
50
30
63.5
-
-
29
-
57.5
84
46
-
28.3
33
33
132
NMRV-NMRL 030-063 - 75 (7...
030-063
14
25
-
-
-
-
-
-
80
-
55
8
-
25
62
-
-
-
M45x1.5
72
40
63
30
74
-
-
29
-
68.5
102
56
-
28.3
37
37
145
NMRV-NMRL 040-050 - 100 (...
040-050
18
25
-
-
-
-
-
-
100
-
80
8
-
25
56
-
-
-
M40x1.5
60
40
50
30
63.5
-
-
29
-
57.5
84
46
-
28.3
33
33
140.5
NMRV-NMRL 040-063 - 200 (...
040-063
18
25
-
-
-
-
-
-
100
-
55
8
-
25
62
-
-
-
M45x1.5
72
40
63
30
74
-
-
29
-
68.5
102
56
-
28.3
37
37
156.5
NMRV-NMRL 040-075 - 100 (...
040-075
18
28
-
-
-
-
-
-
100
-
70
8
-
28
68
-
-
-
M50x1.5
86
50
75
40
78.5
-
-
36.5
-
73.5
119
60
-
31.3
40
40
167.5
NMRV-NMRL 040-090 - 56.25...
040-090
18
35
-
-
-
-
-
-
100
-
70
10
-
35
80
-
-
-
M60x2
103
50
90
40
89.5
-
-
36.5
-
85.5
135
70
-
38.3
45
45
184.5
NMRV-NMRL 050-075 - 75 (5...
050-075
25
28
-
-
-
-
-
-
120
-
70
8
-
28
68
-
-
-
M50x1.5
86
50
75
40
78.5
-
-
36.5
-
73.5
119
60
-
31.3
40
40
188
NMRV-NMRL 050-090 - 75 (7...
050-090
25
35
-
-
-
-
-
-
120
-
70
10
-
35
80
-
-
-
M60x2
103
50
90
40
89.5
-
-
36.5
-
85.5
135
70
-
38.3
45
45
205
NMRV-NMRL 063-075 - 56.25...
063-075
25
28
-
-
-
-
-
-
144
-
70
8
-
28
68
-
-
-
M50x1.5
86
50
75
40
78.5
-
-
36.5
-
119
71.5
60
-
31.3
40
40
188
NMRV-NMRL 063-090 - 100 (...
063-090
25
35
-
-
-
-
-
-
144
-
70
10
-
35
80
-
-
-
M60x2
103
50
90
40
89.5
-
-
36.5
-
135
71.5
70
-
38.3
45
45
205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청