카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
MK31-QR - Actuator
MOTECK
Linear Actuator
MK31-QR
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/mk31_qr/mk31_qr_asmtab.prj},{NB=MK31-QR-24-A7-220.270-3100000(50,0,8.2)},{MODEL=MK31},{FUNCTION=QR: Quick Release},{IV=24: 24V DC},{MAST=A7: 2500rpm / 7 mm pitch},{S=50},{POS=0.0},{A=220},{FC=3},{D1=ø12},{D2=8.2},{RC=1: Plastic},{D12=ø10.2},{D22=N/A},{POORC=0},{PF=0},{OPT=0},{RESERVED=0},{CABLE=0},{PUSH=4000},{PULL=2000},{SLA=4000},{TSNL=6.8},{TSFL=4.9},{TCNL=1.0},{TCFL=3.5},{PPATH=assemblies/mk31_qr_asmtpl.prj},{TEXT=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
FUNCTION
Function
ⁿ/ₐ
IV
Input voltage
ⁿ/ₐ
MAST
Motor and Spindle type
ⁿ/ₐ
B
Extended length
[mm]
D1
Diameter of pivot without bushing (D1)
[mm]
RC
Rear connector
ⁿ/ₐ
D12
Diameter of pivot without bushing (D1)
ⁿ/ₐ
D22
Diameter of pivot with bushing (D2)
ⁿ/ₐ
RESERVED
Reserved
ⁿ/ₐ
PUSH
Push Max.
[N]
PULL
Pull Max.
[N]
SLA
Self-locking force Max.
[N]
TSNL
Typical speed (No load)
[mm/s]
TSFL
Typical speed (Full load)
[mm/s]
TCNL
Typical current(No load)
[A]
TCFL
Typical current(Full load)
[A]
MK31-QR-24-A7-220.270-310...
MK31
QR: Quick Release
24: 24V DC
A7: 2500rpm / 7 mm pitch
270
ø12
1: Plastic
ø10.2
N/A
0
4000
2000
4000
6.8
4.9
1.0
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청