카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
LD20 - Actuator
MOTECK
Linear Actuator
LD20
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/linear_actuator/ld20/ld20_asmtab.prj},{NB=LD20-12-10-G4-100-11003(0)},{MODEL=LD20},{IV=12},{GR=10},{MAST=G4: 4600rpm / Spindle pitch 4.23mm},{STROKE=100},{POS=0},{FC=1},{RC=1},{PF=0},{RESERVED=0},{CL=3},{PPATH=assemblies/ld20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
MAST
Motor and Spindle type
ⁿ/ₐ
D1
Diameter of front connector
[mm]
D2
Diameter of rear connector
[mm]
RESERVED
Reserved
ⁿ/ₐ
PPM
Push/Pull
[N]
SLFM
Self-locking force Max.
[N]
TSN
Typical speed (No load)
[mm/s]
TSF
Typical speed (Full load)
[mm/s]
TCN
Typical current (No load)
[A]
TCF
Typical current (Full load)
[A]
LD20-12-10-G4-100-11003
LD20
G4: 4600rpm / Spindle pit...
ø10mm
ø10mm
0
500
1500
26.8
18.6
1.3
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청