Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T5
Belt width 10mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t5/belt_width_10mm/standard_shape_a.prj},{NB=T5-10-32A (,10,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=32},{DESCR=T5 - Belt Width 10 mm},{ORDER=T5-10-32A},{MATERIAL=Steel},{NT=32},{SOB=},{D1=10.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=50.93},{OD=50.10},{LA=15},{W=11},{H=2},{HH=1.77},{T=1},{DMIN=10},{DMAX=20},{FL=F-105441},{F=54},{M=41},{FD=50.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
T5-10-32A
Standard stock item
32
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-32A
Steel
50.93
50.10
15
11
2
1.77
1
10
20
F-105441
54
41
50.3
T5-10-36A
Standard stock item
36
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-36A
Steel
57.30
56.45
15
11
2
1.77
1
10
20
F-106141
61
41
57.9
T5-10-40A
Standard stock item
40
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-40A
Steel
63.66
62.85
15
11
2
1.77
1
10
25
F-106950
69
50
64.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청