StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
H, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 50.8mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/h_starquick_q_d/belt_width_50_8mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=S1-22H200AF-20T0K_(20)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=H},{NT=22},{NW=200},{S=A},{MS=S1},{FL=F},{SD=20},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=88.94},{OD=87.56},{W=54},{H=2.5},{LA=59},{FT=1.6},{F=93},{M=75},{FD=87.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-14H200AF-16T0K
H
14
200
A
-
-
56.60
55.22
54
2.5
59
61
41
S1-15H200AF-16T0K
H
15
200
A
-
-
60.64
59.27
54
2.5
59
65
50
S1-16H200AF-16T0K
H
16
200
A
-
-
64.68
63.31
54
2.5
59
69
50
S1-18H200AF-16T0K
H
18
200
A
-
-
72.77
71.39
54
2.5
59
78
58
S1-19H200AF-16T0K
H
19
200
A
-
-
76.81
75.44
54
2.5
59
83
63
S1-20H200AF-16T0K
H
20
200
A
-
-
80.85
79.48
54
2.5
59
86
66
S1-21H200AF-16T0K
H
21
200
A
-
-
84.89
83.52
54
2.5
59
90
73
S1-22H200AF-20T0K
H
22
200
A
-
-
88.94
87.56
54
2.5
59
93
75
S1-24H200AF-20T0K
H
24
200
A
-
-
97.02
95.65
54
2.5
59
105
84
S1-25H200AF-20T0K
H
25
200
A
-
-
101.06
99.69
54
2.5
59
108
84
S1-26H200AF-20T0K
H
26
200
A
-
-
105.11
103.73
54
2.5
59
112
90
S1-28H200AF-20T0K
H
28
200
A
-
-
113.19
111.82
54
2.5
59
118
90
S1-30H200AF-20T0K
H
30
200
A
-
-
121.28
119.90
54
2.5
59
126
100
S1-32H200AF-20T0K
H
32
200
A
-
-
129.36
127.99
54
2.5
59
136
118
S1-34H200AF-20T0K
H
34
200
A
-
-
137.45
136.07
54
2.5
59
146
128
S1-36H200AF-20T0K
H
36
200
A
-
-
145.53
144.16
54
2.5
59
152
134
S1-40H200AF-20T0K
H
40
200
A
-
-
161.70
160.33
54
2.5
59
168
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
Series 31 Tandem Cylinders
Camozzi
11.06.2024
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 2...
Camozzi
11.06.2024
Standard Shape C
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Rapid clamps kit for series MX
Camozzi
11.06.2024
Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청