StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S8M, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 40mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s8m_starquick_q_d/belt_width_40mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=S1-28S8M0400AF-16T0K_(16)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=S8M},{NT=28},{NW=0400},{S=A},{MS=S1},{FL=F},{SD=16},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=71.30},{OD=69.93},{W=44},{H=3.5},{LA=51},{FT=2.3},{F=80},{M=60},{FD=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-18S8M0400AF-12T0K
S8M
18
0400
A
-
-
45.84
44.46
44
3.5
51
54
36
S1-19S8M0400AF-12T0K
S8M
19
0400
A
-
-
48.38
47.01
44
3.5
51
57
39
S1-20S8M0400AF-12T0K
S8M
20
0400
A
-
-
50.93
49.56
44
3.5
51
60
40
S1-21S8M0400AF-12T0K
S8M
21
0400
A
-
-
53.48
52.10
44
3.5
51
62
44
S1-22S8M0400AF-12T0K
S8M
22
0400
A
-
-
56.02
54.65
44
3.5
51
65
45
S1-24S8M0400AF-12T0K
S8M
24
0400
A
-
-
61.12
59.74
44
3.5
51
70
50
S1-25S8M0400AF-16T0K
S8M
25
0400
A
-
-
63.66
62.29
44
3.5
51
72
52
S1-26S8M0400AF-16T0K
S8M
26
0400
A
-
-
66.21
64.84
44
3.5
51
75
55
S1-28S8M0400AF-16T0K
S8M
28
0400
A
-
-
71.30
69.93
44
3.5
51
80
60
S1-30S8M0400AF-16T0K
S8M
30
0400
A
-
-
76.39
75.02
44
3.5
51
85
65
S1-32S8M0400AF-16T0K
S8M
32
0400
A
-
-
81.49
80.12
44
3.5
51
90
70
S1-34S8M0400AF-16T0K
S8M
34
0400
A
-
-
86.58
85.21
44
3.5
51
95
75
S1-36S8M0400AF-16T0K
S8M
36
0400
A
-
-
91.67
90.30
44
3.5
51
100
80
S1-38S8M0400AF-20T0K
S8M
38
0400
A
-
-
96.77
95.39
44
3.5
51
105
85
S1-40S8M0400AF-20T0K
S8M
40
0400
A
-
-
101.86
100.49
44
3.5
51
110
90
S1-44S8M0400AF-20T0K
S8M
44
0400
A
-
-
112.05
110.67
44
3.5
51
121
101
S1-48S8M0400AF-20T0K
S8M
48
0400
A
-
-
122.23
120.86
44
3.5
51
131
111
S1-50S8M0400AF-20T0K
S8M
50
0400
A
-
-
127.32
125.95
44
3.5
51
136
116
S1-60S8M0400AF-20T0K
S8M
60
0400
A
-
-
152.79
151.42
44
3.5
51
161
141
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청