Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S2M
Belt width 10mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s2m/belt_width_10_mm/standard_shape_b.prj},{NB=40S2M0100B (,5,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=40},{DESCR=S2M - Belt Width 10 mm},{ORDER=40S2M0100B},{MATERIAL=High tensile aluminum alloy},{NT=40},{SOB=},{D1=5},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=25.46},{OD=24.96},{LA=15},{LB=23},{W=11},{H=2},{K=8},{D=18},{HH=0.76},{T=1},{DMIN=5},{DMAX=13},{FL=F-103120},{W1=0.024},{F=31},{M=20},{FD=25.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
32S2M0100B
-
32
S2M - Belt Width 10 mm
32S2M0100B
High tensile aluminum all...
20.37
19.86
15
23
11
2
8
12
0.76
1
5
7
F-102514
0.013
25
14
19.5
36S2M0100B
-
36
S2M - Belt Width 10 mm
36S2M0100B
High tensile aluminum all...
22.92
22.41
15
23
11
2
8
14
0.76
1
5
9
F-102616
0.017
26
16
22.0
40S2M0100B
-
40
S2M - Belt Width 10 mm
40S2M0100B
High tensile aluminum all...
25.46
24.96
15
23
11
2
8
18
0.76
1
5
13
F-103120
0.024
31
20
25.5
44S2M0100B
-
44
S2M - Belt Width 10 mm
44S2M0100B
High tensile aluminum all...
28.01
27.50
15
23
11
2
8
20
0.76
1
5
15
F-103322
0.029
33
22
29.0
48S2M0100B
-
48
S2M - Belt Width 10 mm
48S2M0100B
High tensile aluminum all...
30.56
30.05
15
23
11
2
8
20
0.76
1
5
15
F-103522
0.033
35
22
31.2
50S2M0100B
-
50
S2M - Belt Width 10 mm
50S2M0100B
High tensile aluminum all...
31.83
31.32
15
23
11
2
8
20
0.76
1
5
15
F-103522
0.035
35
22
31.2
60S2M0100B
-
60
S2M - Belt Width 10 mm
60S2M0100B
High tensile aluminum all...
38.20
37.69
15
23
11
2
8
30
0.76
1
5
25
F-104432
0.058
44
32
39.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청